피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
HG50A - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.50
Un-finished sprocket (Steel)
A Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_50/un_finished_sprocket_steel/a_type/hg50a.prj},{NB=HG50A29_()},{TYPE=HG50A},{NOT=29},{NOTX=29.000},{DP=146.83},{DO=155},{T=8.7},{DR=10.160},{MAT=Induction hardening},{MATC=},{SD=16},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SD
Bore
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
HG50A10
HG50A
10
51.37
41.21
41.21
58
8.7
Induction hardening
10
The tooth profile in the ...
HG50A11
HG50A
11
56.35
46.19
45.62
64
8.7
Induction hardening
12
The tooth profile in the ...
HG50A12
HG50A
12
61.34
51.18
51.18
69
8.7
Induction hardening
12
The tooth profile in the ...
HG50A13
HG50A
13
66.34
56.18
55.70
74
8.7
Induction hardening
12
The tooth profile in the ...
HG50A14
HG50A
14
71.34
61.18
61.18
79
8.7
Induction hardening
12
The tooth profile in the ...
HG50A15
HG50A
15
76.35
66.19
65.77
84
8.7
Induction hardening
12
The tooth profile in the ...
HG50A16
HG50A
16
81.37
71.21
71.21
89
8.7
Induction hardening
14
The tooth profile in the ...
HG50A17
HG50A
17
86.39
76.23
75.86
94
8.7
Induction hardening
14
The tooth profile in the ...
HG50A18
HG50A
18
91.42
81.26
81.26
100
8.7
Induction hardening
14
The tooth profile in the ...
HG50A19
HG50A
19
96.45
86.29
85.96
105
8.7
Induction hardening
14
The tooth profile in the ...
HG50A20
HG50A
20
101.48
91.32
91.32
110
8.7
Induction hardening
14
The tooth profile in the ...
HG50A21
HG50A
21
106.51
96.35
96.05
115
8.7
Induction hardening
14
The tooth profile in the ...
HG50A22
HG50A
22
111.55
101.39
101.39
120
8.7
Induction hardening
16
The tooth profile in the ...
HG50A23
HG50A
23
116.58
106.42
106.15
125
8.7
Induction hardening
16
The tooth profile in the ...
HG50A24
HG50A
24
121.62
111.46
111.46
130
8.7
Induction hardening
16
The tooth profile in the ...
HG50A25
HG50A
25
126.66
116.50
116.25
135
8.7
Induction hardening
16
The tooth profile in the ...
HG50A26
HG50A
26
131.70
121.54
121.54
140
8.7
Induction hardening
16
The tooth profile in the ...
HG50A27
HG50A
27
136.74
126.58
126.35
145
8.7
Induction hardening
16
The tooth profile in the ...
HG50A28
HG50A
28
141.79
131.63
131.63
150
8.7
Induction hardening
16
The tooth profile in the ...
HG50A29
HG50A
29
146.83
136.67
136.45
155
8.7
Induction hardening
16
The tooth profile in the ...
HG50A30
HG50A
30
151.87
141.71
141.71
161
8.7
Induction hardening
16
The tooth profile in the ...
HG50A32
HG50A
32
161.96
151.80
151.80
171
8.7
Induction hardening
16
The tooth profile in the ...
HG50A34
HG50A
34
172.05
161.89
161.89
181
8.7
Induction hardening
16
The tooth profile in the ...
HG50A35
HG50A
35
177.10
166.94
166.76
186
8.7
Induction hardening
16
The tooth profile in the ...
HG50A36
HG50A
36
182.14
171.98
171.98
191
8.7
Induction hardening
19
The tooth profile in the ...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성