피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
HG140B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.140
Un-finished sprocket (Steel)
B, C Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_140/un_finished_sprocket_steel/b_type/hg140b.prj},{NB=HG140B15_()},{TYPE=HG140B},{NOT=15},{NOTX=15.000},{DP=213.79},{DO=236},{MATC=},{SD=26},{SURFT=},{BD=127},{BL=63},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments for hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape of sproket
ⁿ/ₐ
SD
Bore diameter
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
HG140B10
HG140B
10
143.84
163
118.44
118.44
23.5
Induction hardening
C : Cutting type
26
The tooth profile in the ...
HG140B11
HG140B
11
157.78
178
132.38
130.77
23.5
Induction hardening
C : Cutting type
26
The tooth profile in the ...
HG140B12
HG140B
12
171.74
193
146.34
146.34
23.5
Induction hardening
C : Cutting type
26
The tooth profile in the ...
HG140B13
HG140B
13
185.74
207
160.34
158.99
23.5
Induction hardening
C : Cutting type
26
The tooth profile in the ...
HG140B14
HG140B
14
199.76
221
174.36
174.36
23.5
Induction hardening
C : Cutting type
26
The tooth profile in the ...
HG140B15
HG140B
15
213.79
236
188.39
187.22
23.5
Induction hardening
C : Cutting type
26
The tooth profile in the ...
HG140B16
HG140B
16
227.84
250
202.44
202.44
23.5
Induction hardening
C : Cutting type
26
The tooth profile in the ...
HG140B17
HG140B
17
241.91
264
216.51
215.48
23.5
Induction hardening
C : Cutting type
26
The tooth profile in the ...
HG140B18
HG140B
18
255.98
279
230.58
230.58
23.5
Induction hardening
C : Cutting type
26
The tooth profile in the ...
HG140B19
HG140B
19
270.06
293
244.66
243.74
23.5
Induction hardening
C : Cutting type
26
The tooth profile in the ...
HG140B20
HG140B
20
284.15
307
258.75
258.75
23.5
Induction hardening
C : Cutting type
26
The tooth profile in the ...
HG140B21
HG140B
21
298.24
322
272.84
272.01
23.5
Induction hardening
C : Cutting type
26
The tooth profile in the ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성