피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HEAMJ-S,HEAMK-S,HEAMS-S - WXX-QZZJL
SRD-FA
SRD-FA
t96
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t96/jiaolun_1728_2_asmtab.prj},{NB=HEAMK-S75-R},{CODE=HEAMK-S},{SUB=Fixed type},{BODYMAT=SPHC},{BODYSUR=Galvanized},{D=75},{WHEMAT=R},{ROT=yes},{WHE=nothing},{H=93},{A=70},{C=47},{F1=55},{F2=0},{G1=28},{G2=0},{DD=8.8},{E=0},{RR=0},{T=2.3},{PPATH=jiaolun_1728-2/jiaolun_1728_2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
SUB
Subject type
ⁿ/ₐ
BODYMAT
Body material
ⁿ/ₐ
BODYSUR
Main body surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
WHEMATT
Wheel color
ⁿ/ₐ
ROT
Rotating part bearing
ⁿ/ₐ
WHE
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
H
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
RR
r
[mm]
B
[mm]
T
t
[mm]
LOAD
Allowable load
[N]
WEI
weight
[g]
HEAMJ-S65-R
HEAMJ-S
Universal type
SPHC
Galvanized
65
black
yes
nothing
85
70
58
55
0
42
0
8.8
27
61
25
2.3
500
375
HEAMJ-S75-R
HEAMJ-S
Universal type
SPHC
Galvanized
75
black
yes
nothing
93
70
58
55
0
42
0
8.8
28
66
25
2.3
600
420
HEAMJ-S100-R
HEAMJ-S
Universal type
SPHC
Galvanized
100
black
yes
nothing
130
90
90
71
68
71
68
11.0
32
83
32
3.2
1200
920
HEAMJ-S125-R
HEAMJ-S
Universal type
SPHC
Galvanized
125
black
yes
nothing
165
102
102
80
75
80
75
11.0
40
105
38
3.2
1500
1505
HEAMJ-S150-R
HEAMJ-S
Universal type
SPHC
Galvanized
150
black
yes
nothing
190
102
102
80
75
80
75
11.0
40
115
40
3.2
1600
1710
HEAMK-S65-R
HEAMK-S
Fixed type
SPHC
Galvanized
65
black
yes
nothing
85
70
47
55
0
28
0
8.8
0
0
25
2.3
500
250
HEAMK-S75-R
HEAMK-S
Fixed type
SPHC
Galvanized
75
black
yes
nothing
93
70
47
55
0
28
0
8.8
0
0
25
2.3
600
295
HEAMK-S100-R
HEAMK-S
Fixed type
SPHC
Galvanized
100
black
yes
nothing
130
110
75
90
80
50
45
11.0
0
0
32
2.6
1200
740
HEAMK-S125-R
HEAMK-S
Fixed type
SPHC
Galvanized
125
black
yes
nothing
165
136
100
112
100
56
53
11.0
0
0
38
3.0
1500
1135
HEAMK-S150-R
HEAMK-S
Fixed type
SPHC
Galvanized
150
black
yes
nothing
190
137
93
112
100
56
53
11.0
0
115
40
2.6
1600
1290
HEAMS-S65-R
HEAMS-S
Universal type + stop typ...
SPHC
Galvanized
65
black
yes
nothing
85
70
58
55
0
42
0
8.8
27
61
25
2.3
500
430
HEAMS-S75-R
HEAMS-S
Universal type + stop typ...
SPHC
Galvanized
75
black
yes
nothing
93
70
58
55
0
42
0
8.8
28
66
25
2.3
600
470
HEAMS-S100-R
HEAMS-S
Universal type + stop typ...
SPHC
Galvanized
100
black
yes
nothing
130
90
90
71
68
71
68
11.0
32
83
32
3.2
1200
1005
HEAMS-S125-R
HEAMS-S
Universal type + stop typ...
SPHC
Galvanized
125
black
yes
nothing
165
102
102
80
75
80
75
11.0
40
105
38
3.2
1500
1690
HEAMS-S150-R
HEAMS-S
Universal type + stop typ...
SPHC
Galvanized
150
black
yes
nothing
190
102
102
80
75
80
75
11.0
40
115
40
3.2
1600
1875
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CHAMJ_S, CHAMK_S, CHAMS_S - Caster
Misumi
05.04.2024
CNGK, CNSGK - Casters - Light / Medium Load -Fixed-
Misumi
07.09.2022
HEAMJ-E,HEAMK-E,HEAMS-E - Universal - light and medium load casters
SRD-FA
04.07.2022
HEBLBP,HEBLBQ,HEBLBR - Flat bottom movable type - light and medium load typ...
SRD-FA
04.07.2022
HECJJ - Universal - Heavy Duty - nylon casters
SRD-FA
30.04.2022
HEMS - Universal type + block type - medium load - caster
SRD-FA
04.07.2022
CSMJU - Casters - Stainless Steel Type - Swivel Type
Misumi
04.06.2021
HECBK - Fixed - light load - TPE casters
SRD-FA
30.04.2022
HECEK - Fixed - medium load - Nylon castors
SRD-FA
30.04.2022
HECBS - Universal type + block type - light load - TPE caster
SRD-FA
30.04.2022
CLGK - Casters -Light Load- Fixed
Misumi
16.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성