피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
English
DMX DMAX diaphragm valve - DMX sampling diaphragm valve
Definox
DMX DMAX Diaphragm valves
DMX diaphragm valves sampling
Powered by
CAD모델 선택
{definox/vannes20e020membrane20dmx20dmax/vannes20e020membrane20dmx20prise20d27e9chantillon/vannes20e020membrane20dmx20dmax.prj},{NB=HD018F31100},{PREVIEW=../../_pool_/97/fa/vannes_e0_membrane_dmx_prise_d27e9chantillon.png},{REF=HD018F31100},{DESC=DMX PRISE D'ECHANTILLON 2 VOIES DIN 16/18 Actionneur manuel},{TUBE=16 / 18},{V=DMX PRISE D'ECHANTILLON 2 VOIES},{DIAM=DIN 16/18},{ACT=Actionneur manuel},{MATB=1.4404},{MATS=PTFE},{FITTING=A souder},{DEFAULTSORTATTR=28830}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
TUBE
Ø Tube
ⁿ/ₐ
V
Valve
ⁿ/ₐ
DIAM
Diameter
ⁿ/ₐ
ACT
Actuator
ⁿ/ₐ
MATB
Body material
ⁿ/ₐ
MATS
Seal material
ⁿ/ₐ
FITTING
Fitting
ⁿ/ₐ
HD008F21100
HD008F21100
DMX PRISE D'ECHANTILLON 1...
6 / 8
Sampling DMX 1 outlet
DIN 6/8
Manual actuator
1.4404
PTFE
To weld
HD008F31100
HD008F31100
Sampling DMX DIN 6/8 manu...
6 / 8
Sampling DMX 2 outlets
DIN 6/8
Manual actuator
1.4404
PTFE
To weld
HD014F21100
HD014F21100
DMX PRISE D'ECHANTILLON 1...
9 / 13,5
Sampling DMX 1 outlet
DIN 9/13,5
Manual actuator
1.4404
PTFE
To weld
HD014F31100
HD014F31100
Sampling DMX DIN 9/13,5 m...
9 / 13,5
Sampling DMX 2 outlets
DIN 9/13,5
Manual actuator
1.4404
PTFE
To weld
HD012F21100
HD012F21100
DMX PRISE D'ECHANTILLON 1...
10 / 12
Sampling DMX 1 outlet
DIN 10/12
Manual actuator
1.4404
PTFE
To weld
HD012F31100
HD012F31100
Sampling DMX DIN 10/12 ma...
10 / 12
Sampling DMX 2 outlets
DIN 10/12
Manual actuator
1.4404
PTFE
To weld
HD018F21100
HD018F21100
DMX PRISE D'ECHANTILLON 1...
16 / 18
Sampling DMX 1 outlet
DIN 16/18
Manual actuator
1.4404
PTFE
To weld
HD018F31100
HD018F31100
Sampling DMX DIN 16/18 ma...
16 / 18
Sampling DMX 2 outlets
DIN 16/18
Manual actuator
1.4404
PTFE
To weld
HD008F21100a
HD008F21100a
DMX PRISE D'ECHANTILLON 1...
6 / 8
Sampling DMX 1 outlet
DIN 6/8
Stainless steel manual ac...
1.4404
PTFE
To weld
HD008F31100a
HD008F31100a
Sampling DMX DIN 6/8 stai...
6 / 8
Sampling DMX 2 outlets
DIN 6/8
Stainless steel manual ac...
1.4404
PTFE
To weld
HD014F21100a
HD014F21100a
DMX PRISE D'ECHANTILLON 1...
9 / 13,5
Sampling DMX 1 outlet
DIN 9/13,5
Stainless steel manual ac...
1.4404
PTFE
To weld
HD014F31100a
HD014F31100a
Sampling DMX DIN 9/13,5 s...
9 / 13,5
Sampling DMX 2 outlets
DIN 9/13,5
Stainless steel manual ac...
1.4404
PTFE
To weld
HD012F21100a
HD012F21100a
DMX PRISE D'ECHANTILLON 1...
10 / 12
Sampling DMX 1 outlet
DIN 10/12
Stainless steel manual ac...
1.4404
PTFE
To weld
HD012F31100a
HD012F31100a
Sampling DMX DIN 10/12 st...
10 / 12
Sampling DMX 2 outlets
DIN 10/12
Stainless steel manual ac...
1.4404
PTFE
To weld
HD018F21100a
HD018F21100a
DMX PRISE D'ECHANTILLON 1...
16 / 18
Sampling DMX 1 outlet
DIN 16/18
Stainless steel manual ac...
1.4404
PTFE
To weld
HD018F31100a
HD018F31100a
Sampling DMX DIN 16/18 st...
16 / 18
Sampling DMX 2 outlets
DIN 16/18
Stainless steel manual ac...
1.4404
PTFE
To weld
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성