HARAX M20/WANDDF./9005/4-POL/HLA/0,5K
HARTING
Interface connectors
Circular connectors
HARAX® panel feed through
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/15/79/15156.prj},{NB=21011411323},{MANUID=21011411323},{AAF726=16},{BAA039=85},{BAA419=1.5},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=100},{QUANTITYINT=1},{CTN=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/24/23/21011301013.tif__web.png},{DESCSHORT=Panel feed through, With conductors, for front mounting, 50 cm},{DESCLONG=Panel feed through, With conductors, for front mounting, 50 cm},{MANUTYPEDESC=HARAX M20/WANDDF./9005/4-POL/HLA/0,5K},{SUPPLIERALTNO=21 01 141 1323},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=28},{AAC049=No},{AAC103=No},{AAC108=IP67},{AAC202=Gold},{AAO742=HARAX®},{AAW080=HARAX® connection technology},{BAC461=Polyamide (PA), Plastic},{COO=DE},{DEEPLINK=Deeplink},{ERPGRSUPPLIER=451},{AAO676=21 01 141 1323},{ORDERUNIT=C62}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
AAC049
PE connection present
ⁿ/ₐ
AAC103
screen connection present
ⁿ/ₐ
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
ⁿ/ₐ
AAC202
Material of the contact coat
ⁿ/ₐ
AAF726
rated current
[A]
AAO742
Brand
ⁿ/ₐ
AAW080
Inside connection
ⁿ/ₐ
BAA039
max. operating ambient temperature
[°C]
BAA419
Cross section of conductor
[mm²]
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
BAC461
material of housing
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
HARTING 21011411323
21011411323
Panel feed through, With ...
Panel feed through, With ...
HARAX M20/WANDDF./9005/4-...
21 01 141 1323
HARTING
28
No
No
IP67
Gold
16
HARAX®
HARAX® connection technol...
85
1.5
0
Polyamide (PA), Plastic
100
1
85389099
DE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
45025
ICOTEK
19.07.2021
1105531 - CA-12P1N8A6L00/VPE250
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성