피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
L shaft
NISSEI Corporation
Made in Japan
Induction gearmotor
GTR MID SERIES(0.1kW to 2.2kW)
High efficiency induction gearmotor for Japan (IE3)
Standard gearmotor NEW
Right angle shaft (H2 series)
Powered by
CAD모델 선택
{nissei/products_jp/induction_g_m/gtr_midi_01kw_22kw/high_efficiency_i_gm/standard_gearmotor_new/h2_series_new/h2_ie_l_new_asmtab.prj},{NB=H2L40L25-MD15TCNTB2},{OS=40},{KEY=40},{KEY1=0},{GHL=216.0},{MFC=297.5},{TL=514.0},{VT=220/230/380 50/50/50(V/Hz)},{INFO=Infotext},{MCT=1.5kW},{B=200V with Brake},{TBT=With terminal box},{INFO1=Infotext},{CNSORDERNO=H2L40L25-MD15TCNTB2},{MS=IE3},{MT=Gearmotor NEW},{TYPE=L type},{MODTYPE=Foot},{GH=HL40L2},{SPC=-},{M=MD-PE150},{FC=MD-PE150B},{TI=MD_T-BOX},{PPATH=../../../../../../new_assemblys/new_h2/h2_new_asmtpl.prj},{SERIES=THREE PHASE INDUCTION MOTOR},{TYP=RIGHT ANGLE SHAFT TYPE/LEG MOUNT},{MOS=STEEL (S43C)},{CM=TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED},{RA=S1 CONT.},{TC=F},{IPR=IP44},{CUR=5.6/5.6/3.3 A},{RS=1450/1460/1440 r/min},{CS=UL/CE},{MODEL=150-B2},{PTB=},{SPSF=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
VT
Voltage
ⁿ/ₐ
MCT
Motor capacity
ⁿ/ₐ
B
Brake
ⁿ/ₐ
RT
Ratio
ⁿ/ₐ
OS
Output shaft
ⁿ/ₐ
TBT
Terminal box
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
H2L32L5-MD08TNNTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.75kW
w/o Brake
1/5
32
T-BOX
H2L32L5-MD08TNNTN
H2L32L5-MD08TNNTB2
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.75kW
200V with Brake
1/5
32
T-BOX
H2L32L5-MD08TNNTB2
H2L32L5-MD08TNNTJ2
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.75kW
Manual release 200V with ...
1/5
32
T-BOX
H2L32L5-MD08TNNTJ2
H2L32L5-MD08TWNTN
380/400/400/440 50/50/60...
0.75kW
w/o Brake
1/5
32
T-BOX
H2L32L5-MD08TWNTN
H2L32L5-MD08TWNTB4
380/400/400/440 50/50/60...
0.75kW
400V with Brake
1/5
32
T-BOX
H2L32L5-MD08TWNTB4
H2L32L5-MD08TWNTJ4
380/400/400/440 50/50/60...
0.75kW
Manual release 400V with ...
1/5
32
T-BOX
H2L32L5-MD08TWNTJ4
H2L32L5-MD08TKNTN
220/380 60/60(V/Hz)
0.75kW
w/o Brake
1/5
32
T-BOX
H2L32L5-MD08TKNTN
H2L32L5-MD08TKNTB2
220/380 60/60(V/Hz)
0.75kW
200V with Brake
1/5
32
T-BOX
H2L32L5-MD08TKNTB2
H2L32L5-MD08TKNTB4
220/380 60/60(V/Hz)
0.75kW
400V with Brake
1/5
32
T-BOX
H2L32L5-MD08TKNTB4
H2L32L5-MD08TKNTJ2
220/380 60/60(V/Hz)
0.75kW
Manual release 200V with ...
1/5
32
T-BOX
H2L32L5-MD08TKNTJ2
H2L32L5-MD08TKNTJ4
220/380 60/60(V/Hz)
0.75kW
Manual release 400V with ...
1/5
32
T-BOX
H2L32L5-MD08TKNTJ4
H2L32L10-MD08TNNTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.75kW
w/o Brake
1/10
32
T-BOX
H2L32L10-MD08TNNTN
H2L32L10-MD08TNNTB2
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.75kW
200V with Brake
1/10
32
T-BOX
H2L32L10-MD08TNNTB2
H2L32L10-MD08TNNTJ2
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.75kW
Manual release 200V with ...
1/10
32
T-BOX
H2L32L10-MD08TNNTJ2
H2L32L10-MD08TWNTN
380/400/400/440 50/50/60...
0.75kW
w/o Brake
1/10
32
T-BOX
H2L32L10-MD08TWNTN
H2L32L10-MD08TWNTB4
380/400/400/440 50/50/60...
0.75kW
400V with Brake
1/10
32
T-BOX
H2L32L10-MD08TWNTB4
H2L32L10-MD08TWNTJ4
380/400/400/440 50/50/60...
0.75kW
Manual release 400V with ...
1/10
32
T-BOX
H2L32L10-MD08TWNTJ4
H2L32L10-MD08TKNTN
220/380 60/60(V/Hz)
0.75kW
w/o Brake
1/10
32
T-BOX
H2L32L10-MD08TKNTN
H2L32L10-MD08TKNTB2
220/380 60/60(V/Hz)
0.75kW
200V with Brake
1/10
32
T-BOX
H2L32L10-MD08TKNTB2
H2L32L10-MD08TKNTB4
220/380 60/60(V/Hz)
0.75kW
400V with Brake
1/10
32
T-BOX
H2L32L10-MD08TKNTB4
H2L32L10-MD08TKNTJ2
220/380 60/60(V/Hz)
0.75kW
Manual release 200V with ...
1/10
32
T-BOX
H2L32L10-MD08TKNTJ2
H2L32L10-MD08TKNTJ4
220/380 60/60(V/Hz)
0.75kW
Manual release 400V with ...
1/10
32
T-BOX
H2L32L10-MD08TKNTJ4
H2L32L15-MD08TNNTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.75kW
w/o Brake
1/15
32
T-BOX
H2L32L15-MD08TNNTN
H2L32L15-MD08TNNTB2
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.75kW
200V with Brake
1/15
32
T-BOX
H2L32L15-MD08TNNTB2
H2L32L15-MD08TNNTJ2
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.75kW
Manual release 200V with ...
1/15
32
T-BOX
H2L32L15-MD08TNNTJ2
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
R shaft
NISSEI Corporation
20.05.2024
L shaft
NISSEI Corporation
22.09.2022
Foot Mount
NISSEI Corporation
20.05.2024
Foot Mount
NISSEI Corporation
20.05.2024
Small Flange Mount
NISSEI Corporation
20.05.2024
Concentric hollow shaft (F3S type)
NISSEI Corporation
20.05.2024
Hollow shaft (FS type)
NISSEI Corporation
20.05.2024
Flange Mount
NISSEI Corporation
20.05.2024
Foot Mount
NISSEI Corporation
20.05.2024
Waterproof and dust proof IP44 equivalent
NISSEI Corporation
22.09.2022
F3S type
NISSEI Corporation
20.05.2024
Foot mount
NISSEI Corporation
22.09.2022
L shaft
NISSEI Corporation
20.05.2024
Foot Mount
NISSEI Corporation
20.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성