您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
Foot Mount
NISSEI Corporation
Made in China
Induction gearmotor
GTR MIDI SERIES(0.1kW to 2.2kW)
0.1kW~0.4kW (NEW)
Gearmotor NEW
Right angle shaft (H2 series)
T shaft
Powered by
CAD模型選擇
{nissei/products_ch/induction_g_m/gtr_midi_01kw_22kw/0_1kw_0_4kw_new/gearmotor_new/right_angle_shaft_h2_series_new/gm_t_shaft_new/h2_ch_t_f_new_asmtab.prj},{NB=H2L28T100-CN02TWCTB4},{VT=380/400/400/440 50/50/60/60(V/Hz)},{INFO=Infotext},{MCT=0.2kW},{B=400V with Brake},{OS=28},{TBT=MD_T-BOX},{PTB=},{INFO1=Infotext},{CNSORDERNO=H2L28T100-CN02TWCTB4},{ORDERNO=-},{MS=Standard},{MT=Gearmotor},{TYPE=T type},{MODTYPE=Foot},{GH=HL28T},{KEY=28},{KEY1=0},{SPC=-},{GHL=130.5},{M=MD-T020},{FC=MD-T020B},{MFC=176.5},{TI=MD_T-BOX},{TL=310.0},{VER=1},{PPATH=../../../../new_assemblys/new_h2/h2_new_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
VT
Voltage
ⁿ/ₐ
MCT
Motor capacity
ⁿ/ₐ
B
Brake
ⁿ/ₐ
RT
Ratio
ⁿ/ₐ
OS
Output shaft
ⁿ/ₐ
TBT
Terminal box
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
H2L22T5-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/5
22
T-BOX
H2L22T5-CN01TNCTN
H2L22T10-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/10
22
T-BOX
H2L22T10-CN01TNCTN
H2L22T15-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/15
22
T-BOX
H2L22T15-CN01TNCTN
H2L22T20-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/20
22
T-BOX
H2L22T20-CN01TNCTN
H2L22T25-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/25
22
T-BOX
H2L22T25-CN01TNCTN
H2L22T30-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/30
22
T-BOX
H2L22T30-CN01TNCTN
H2L22T40-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/40
22
T-BOX
H2L22T40-CN01TNCTN
H2L22T50-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/50
22
T-BOX
H2L22T50-CN01TNCTN
H2L22T60-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/60
22
T-BOX
H2L22T60-CN01TNCTN
H2L22T80-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/80
22
T-BOX
H2L22T80-CN01TNCTN
H2L22T100-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/100
22
T-BOX
H2L22T100-CN01TNCTN
H2L22T120-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/120
22
T-BOX
H2L22T120-CN01TNCTN
H2L22T160-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/160
22
T-BOX
H2L22T160-CN01TNCTN
H2L22T200-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/200
22
T-BOX
H2L22T200-CN01TNCTN
H2L22T240-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/240
22
T-BOX
H2L22T240-CN01TNCTN
H2L28T300-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/300
28
T-BOX
H2L28T300-CN01TNCTN
H2L28T375-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/375
28
T-BOX
H2L28T375-CN01TNCTN
H2L28T450-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/450
28
T-BOX
H2L28T450-CN01TNCTN
H2L32T600-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/600
32
T-BOX
H2L32T600-CN01TNCTN
H2L32T750-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/750
32
T-BOX
H2L32T750-CN01TNCTN
H2L32T900-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/900
32
T-BOX
H2L32T900-CN01TNCTN
H2L32T12X-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/1200
32
T-BOX
H2L32T12X-CN01TNCTN
H2L32T15X-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/1500
32
T-BOX
H2L32T15X-CN01TNCTN
H2L22T5-CN01TWCTN
380/400/400/440 50/50/60...
0.1kW
w/o Brake
1/5
22
T-BOX
H2L22T5-CN01TWCTN
H2L22T10-CN01TWCTN
380/400/400/440 50/50/60...
0.1kW
w/o Brake
1/10
22
T-BOX
H2L22T10-CN01TWCTN
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表