피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
slovenčina
English
GT-ZK/SUB/LZK - Swivel castor
Rollenbau
Heavy Duty Castors
Series GT up to max. 1270 kg
GT-SU
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/2_heavy_duty_castors/series_gt/gt_su/gt_zk_sub_lzk_asmtab.prj},{NB=GT 150 ZK},{ORDERNO=GT 150 ZK},{WDAB=150x40},{LC=500},{H=200},{TP=150x105},{HS=105x80},{HD=13},{SR=148.0},{WB=Ball bearing},{WHEEL=150 ZK 20},{VER=6},{PPATH=assemblies/gt_zk_sub_lzk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
GT 85 ZK
GT 85 ZK
85x60
600
133
138x110
105x80
10
94.5
Ball bearing
GT 101 ZK
GT 101 ZK
100x40
350
140
138x110
105x80
10
102.0
Ball bearing
GT 100 SUB
GT 100 SUB
100x43
300
140
138x110
105x80
10
102.0
Roller bearing
GT 127 ZK
GT 127 ZK
125x50
480
165
138x110
105x80
10
114.5
Ball bearing
GT 140 ZK
GT 140 ZK
140x60
700
195
150x105
105x80
13
143.0
Ball bearing
GT 150 ZK
GT 150 ZK
150x40
500
200
150x105
105x80
13
148.0
Ball bearing
GT 151 ZK
GT 151 ZK
150x50
700
200
150x105
105x80
13
148.0
Ball bearing
GT 150 SUB
GT 150 SUB
150x45
725
200
150x105
105x80
13
148.0
Roller bearing
GT 175 ZK
GT 175 ZK
175x40
650
238
150x105
105x80
13
172.5
Ball bearing
GT 200 ZK
GT 200 ZK
200x50
1000
250
150x105
105x80
13
185.0
Ball bearing
GT 200 SUB
GT 200 SUB
200x51
1000
250
150x105
105x80
13
185.0
Roller bearing
GT 250 LZK
GT 250 LZK
250x50
1200
300
150x105
105x80
13
188.0
Ball bearing
GT 250 SUB
GT 250 SUB
250x51
1100
300
150x105
105x80
13
188.0
Roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GTBR-ZK/SUB - Wheel brake
Rollenbau
12.01.2024
GTF-ZK/SUB/LZK - Fixed castor
Rollenbau
12.01.2024
QDT-ZK/LZK - Swivel castor with total lock
Rollenbau
27.09.2017
INV/IN-PSBX - Swivel castor
Rollenbau
27.09.2017
EH-SUTM - Swivel castor
Rollenbau
27.09.2017
SMF/SMSF/SMSSF-PEK - Fixed castor
Rollenbau
27.09.2017
PDF/PSF-EK/EB/LEK/LEB - Fixed castor
Rollenbau
12.01.2024
PD-ZSK - Swivel castor
Rollenbau
12.01.2024
PDF/PSF-TLK/TLB - Fixed castor
Rollenbau
12.01.2024
IP/IPS-PSKX - Swivel castor
Rollenbau
27.09.2017
PD/PS-EK/EB/LEK/LEB - Swivel castor
Rollenbau
12.01.2024
QD-ZK/LZK - Swivel castor
Rollenbau
27.09.2017
310X PT-G - Swivel castor
Rollenbau
27.09.2017
XD/XL-D - Swivel castor
Rollenbau
27.09.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성