피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Orkot® Slydring® - Wear Ring - Orkot® Slydring® for Piston According to ISO 10766 Groove Dimension
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Slydring®
Groove Design for Piston (External)
Orkot® Slydring®
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/fuehrungsringe/kolben/orkot_slydring/ly_sr_fr_ko_ass_tab.prj},{NB=GP6501250-C320 (0)},{PARTNO=GP6501250},{DN=125.0},{D2=120.0},{L2=5.6},{W=2.50},{NUT=0},{S1=0.90},{MC=C320},{RMAX=0.2},{PPATH=ly_sr_fr_ko_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Bore Diameter H9
[mm]
D2
Groove Diameter h8
[mm]
L2
Groove Width +0.2
[mm]
W
Ring Tickness
[mm]
Z1
Ring Gap
[mm]
S1
Radial Clearance S1
[mm]
GP6500160-C320
GP6500160
16.0
11.0
5.6
2.50
2.0
0.90
GP6500180-C320
GP6500180
18.0
13.0
5.6
2.50
2.0
0.90
GP6500200-C320
GP6500200
20.0
15.0
5.6
2.50
2.0
0.90
GP6500220-C320
GP6500220
22.0
17.0
5.6
2.50
2.0
0.90
GP6500250-C320
GP6500250
25.0
20.0
5.6
2.50
2.0
0.90
GP6900250-C320
GP6900250
25.0
20.0
9.7
2.50
2.0
0.90
GP6500270-C320
GP6500270
27.0
22.0
5.6
2.50
2.0
0.90
GP6500280-C320
GP6500280
28.0
23.0
5.6
2.50
2.0
0.90
GP6900300-C320
GP6900300
30.0
25.0
9.7
2.50
2.0
0.90
GP4300320-C320
GP4300320
32.0
28.9
4.0
1.55
2.0
0.50
GP6500320-C320
GP6500320
32.0
27.0
5.6
2.50
2.0
0.90
GP6900320-C320
GP6900320
32.0
27.0
9.7
2.50
2.0
0.90
GP6500330-C320
GP6500330
33.0
28.0
5.6
2.50
2.0
0.90
GP6500350-C320
GP6500350
35.0
30.0
5.6
2.50
2.0
0.90
GP6900350-C320
GP6900350
35.0
30.0
9.7
2.50
2.0
0.90
GP6500360-C320
GP6500360
36.0
31.0
5.6
2.50
2.0
0.90
GP6900360-C320
GP6900360
36.0
31.0
9.7
2.50
2.0
0.90
GP6900370-C320
GP6900370
37.0
32.0
9.7
2.50
2.0
0.90
GP4300400-C320
GP4300400
40.0
36.9
4.0
1.55
2.0
0.50
GP6500400-C320
GP6500400
40.0
35.0
5.6
2.50
2.0
0.90
GP6900400-C320
GP6900400
40.0
35.0
9.7
2.50
2.0
0.90
GP6500410-C320
GP6500410
41.0
36.0
5.6
2.50
2.0
0.90
GP6900410-C320
GP6900410
41.0
36.0
9.7
2.50
2.0
0.90
GP6500420-C320
GP6500420
42.0
37.0
5.6
2.50
2.0
0.90
GP6500440-C320
GP6500440
44.0
39.0
5.6
2.50
2.0
0.90
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성