您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9113.1-2000 PN20 FF - 平面、突面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
东升法兰
gb9113.1-2000
pn2.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.1-2000/pn2.0mpa/gb9113.1-2000pn2.0mpaff.prj},{NB=GB/T9113.1 125PN2.0MPa(FF)},{IDNR=},{DN=125},{DD=255},{K=216.0},{L=22.0},{N=8},{M=M20},{D=186.0},{F=2},{C=24.0},{NN=164},{R=MIN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DD
D
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
C
[mm]
NN
N
[mm]
R
[mm]
GB/T9113.1 25PN2.0MPa(FF)
25
110
79.5
16.0
4
M14
51.0
2
11.5
49
GB/T9113.1 32PN2.0MPa(FF)
32
120
89.0
16.0
4
M14
63.5
2
13.0
59
GB/T9113.1 40PN2.0MPa(FF)
40
130
98.5
16.0
4
M14
73.0
2
14.5
65
GB/T9113.1 50PN2.0MPa(FF)
50
150
120.5
18.0
4
M16
92.0
2
16.0
78
GB/T9113.1 65PN2.0MPa(FF)
65
180
139.5
18.0
4
M16
105.0
2
17.5
90
GB/T9113.1 80PN2.0MPa(FF)
80
190
152.5
18.0
4
M16
127.0
2
19.5
108
GB/T9113.1 100PN2.0MPa(FF...
100
230
190.5
18.0
8
M16
157.5
2
24.0
135
GB/T9113.1 125PN2.0MPa(FF...
125
255
216.0
22.0
8
M20
186.0
2
24.0
164
GB/T9113.1 150PN2.0MPa(FF...
150
280
241.5
22.0
8
M20
216.0
2
25.5
192
GB/T9113.1 200PN2.0MPa(FF...
200
345
298.5
22.0
8
M20
270.0
2
29.0
246
GB/T9113.1 250PN2.0MPa(FF...
250
405
362.0
26.0
12
M24
324.0
2
30.5
305
GB/T9113.1 300PN2.0MPa(FF...
300
485
432.0
26.0
12
M24
381.0
2
32.0
365
10
GB/T9113.1 350PN2.0MPa(FF...
350
535
476.0
29.5
12
M27
413.0
2
35.0
400
10
GB/T9113.1 400PN2.0MPa(FF...
400
600
540.0
29.5
16
M27
470.0
2
37.0
457
10
GB/T9113.1 450PN2.0MPa(FF...
450
635
578.0
32.5
16
M30
533.5
2
40.0
505
10
GB/T9113.1 500PN2.0MPa(FF...
500
700
635.0
32.5
20
M30
584.5
2
43.0
559
10
GB/T9113.1 600PN2.0MPa(FF...
600
815
749.5
35.5
20
M33
692.5
2
48.0
664
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表