피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Standard Gearmotor Flange Mount - Standard efficiency induction gearmotor
Brother Gearmotors
Gear Motors
Induction gearmotor
GTR MIDI SERIES(0.1kW to 2.2kW)
Standard gearmotor 1/8 - 1/2 HP
Gearmotor
Parallel shaft (G3 series)
Powered by
CAD모델 선택
{brother/products_jp/induction_g_m/gtr_midi_01kw_22kw/standard_gm/gearmotor/parallel_shaft_g3_series/g3_gearmotor_flm_asmtab.prj},{NB=G3F40N600-MF2AEN},{OSH=40},{PN1=G3F40N600-MF2AEN},{COPY=},{MP=1/4 HP},{AR=9/5300},{NRS50=2.5},{NRS60=3},{OST50=5541},{OST60=4611},{OSOHL=1587},{SD=1-5/8},{MS=2},{BS=-},{W=47},{TREE=F},{VVIS=3-Phase 200V},{VOLT=},{VPN=},{INFO=Infotext},{MCVIS=0.2kW},{MC1='T010','0.1kW','T020','0.2kW','T040','0.4kW','075','0.75kW','150','1.5kW','220','2.2kW'},{MC2='100','100W','200','200W','400','400W'},{BVIS=No},{RVIS=1/600},{TBVIS=With terminal box},{TOIVIS=-},{R1=5,'1/5',10,'1/10',15,'1/15',20,'1/20',25,'1/25',30,'1/30',40,'1/40',50,'1/50',60,'1/60',80,'1/80',100,'1/100',120,'1/120',160,'1/160',200,'1/200',300,'1/300',375,'1/375',450,'1/450',600,'1/600',750,'1/750',900,'1/900',1200,'1/1200'},{PTB=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
MT
Mount
ⁿ/ₐ
MOT
Motor type
ⁿ/ₐ
SGT
Shaft/Gear type
ⁿ/ₐ
IC
Insulation class
ⁿ/ₐ
WNC
Enclosure
ⁿ/ₐ
VV
Voltage
ⁿ/ₐ
TBOX
Terminal box
ⁿ/ₐ
MP
Motor power
ⁿ/ₐ
RA
Ratio
ⁿ/ₐ
AR
Actual ratio
ⁿ/ₐ
NRS50
Nominal rotation speed 50Hz
[rpm]
NRS60
Nominal rotation speed 60Hz
[rpm]
OST50
Output shaft allowable torque 50hz
[in-lbs]
OST60
Output shaft allowable torque 60hz
[in-lbs]
OSOHL
Output shaft allowable OHL
[lbs]
BB
Brake
ⁿ/ₐ
SD
Shaft diameter
[인치]
OSH
Frame size
ⁿ/ₐ
MS
Motor specification
ⁿ/ₐ
BS
Brake specification
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lb]
G3FM-40-600-T020A
G3F40N600-MF2AEN
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/4 HP
D - 600:1
9/5300
2.5
3
5541
4611
1587
W/O Brake
1-5/8
40
2
-
47
G3FM-40-750-T020A
G3F40N750-MF2AEN
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/4 HP
E - 750:1
62/46427
2
2.4
6762
5780
1587
W/O Brake
1-5/8
40
2
-
47
G3FM-40-900-T020A
G3F40N900-MF2AEN
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/4 HP
F - 900:1
23/21259
1.7
2
6762
6762
1587
W/O Brake
1-5/8
40
2
-
47
G3FM-40-1200-T020A
G3F40N12X-MF2AEN
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/4 HP
G - 1200:1
9/10600
1.3
1.5
6762
6762
1587
W/O Brake
1-5/8
40
2
-
47
G3FB-40-600-T020A
G3F40N600-MF2AEB2
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/4 HP
D - 600:1
9/5300
2.5
3
5541
4611
1587
200V Brake
1-5/8
40
2
C
51
G3FB-40-750-T020A
G3F40N750-MF2AEB2
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/4 HP
E - 750:1
62/46427
2
2.4
6762
5780
1587
200V Brake
1-5/8
40
2
C
51
G3FB-40-900-T020A
G3F40N900-MF2AEB2
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/4 HP
F - 900:1
23/21259
1.7
2
6762
6762
1587
200V Brake
1-5/8
40
2
C
51
G3FB-40-1200-T020A
G3F40N12X-MF2AEB2
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/4 HP
G - 1200:1
9/10600
1.3
1.5
6762
6762
1587
200V Brake
1-5/8
40
2
C
51
G3FM-40-300-T040A
G3F40N300-MF4AEN
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/2 HP
A - 300:1
7/2160
5
6
5541
4611
1587
W/O Brake
1-5/8
40
3
-
54
G3FM-40-375-T040A
G3F40N375-MF4AEN
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/2 HP
B - 375:1
77/29328
4
4.8
6762
5780
1587
W/O Brake
1-5/8
40
3
-
54
G3FM-40-450-T040A
G3F40N450-MF4AEN
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/2 HP
C - 450:1
49/21600
3.3
4
6762
6762
1587
W/O Brake
1-5/8
40
3
-
54
G3FM-50-600-T040A
G3F50N600-MF4AEN
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/2 HP
D - 600:1
9/5300
2.5
3
5541
4611
1587
W/O Brake
2
50
3
-
127
G3FM-50-750-T040A
G3F50N750-MF4AEN
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/2 HP
E - 750:1
62/46427
2
2.4
6762
5780
1587
W/O Brake
2
50
3
-
127
G3FM-50-900-T040A
G3F50N900-MF4AEN
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/2 HP
F - 900:1
23/21259
1.7
2
6762
6762
1587
W/O Brake
2
50
3
-
127
G3FM-50-1200-T040A
G3F50N12X-MF4AEN
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/2 HP
G - 1200:1
9/10600
1.3
1.5
6762
6762
1587
W/O Brake
2
50
3
-
127
G3FB-40-300-T040A
G3F40N300-MF4AEB2
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/2 HP
A - 300:1
7/2160
5
6
5541
4611
1587
200V Brake
1-5/8
40
3
E
57
G3FB-40-375-T040A
G3F40N375-MF4AEB2
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/2 HP
B - 375:1
77/29328
4
4.8
6762
5780
1587
200V Brake
1-5/8
40
3
E
57
G3FB-40-450-T040A
G3F40N450-MF4AEB2
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/2 HP
C - 450:1
49/21600
3.3
4
6762
6762
1587
200V Brake
1-5/8
40
3
E
57
G3FB-50-600-T040A
G3F50N600-MF4AEB2
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/2 HP
D - 600:1
9/5300
2.5
3
5541
4611
1587
200V Brake
2
50
3
E
130
G3FB-50-750-T040A
G3F50N750-MF4AEB2
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/2 HP
E - 750:1
62/46427
2
2.4
6762
5780
1587
200V Brake
2
50
3
E
130
G3FB-50-900-T040A
G3F50N900-MF4AEB2
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/2 HP
F - 900:1
23/21259
1.7
2
6762
6762
1587
200V Brake
2
50
3
E
130
G3FB-50-1200-T040A
G3F50N12X-MF4AEB2
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/2 HP
G - 1200:1
9/10600
1.3
1.5
6762
6762
1587
200V Brake
2
50
3
E
130
G3FB-40-600-T020WA
G3F40N600-MF2AEB4
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/4 HP
D - 600:1
9/5300
2.5
3
5541
4611
1587
400V Brake
1-5/8
40
2
D
51
G3FB-40-750-T020WA
G3F40N750-MF2AEB4
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/4 HP
E - 750:1
62/46427
2
2.4
6762
5780
1587
400V Brake
1-5/8
40
2
D
51
G3FB-40-900-T020WA
G3F40N900-MF2AEB4
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/4 HP
F - 900:1
23/21259
1.7
2
6762
6762
1587
400V Brake
1-5/8
40
2
D
51
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성