您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
4'' Deep Flextray - Straight Sections
Eaton B-Line
Cable Tray Systems & Supports / Cable Management
FLEXTRAY® Cable Management
Straight Sections
Powered by
CAD模型選擇
{cooperbline/cable_ts/flextray_cm/straight_s/ft_4_asmtab.prj},{NB=FT4X12X10 EG},{PN1=FT4X12X10},{W=12},{WMM=300},{W1=11.96875000},{WPC=17.39},{WPCKG=7.89},{H=4.38},{LENGTH=118.110},{LS=3.937},{WD=0.196},{WS=1.969},{R=0.125},{NWS=2},{FINISH=EG},{LOD=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
W
Width
[Inch]
WMM
Width
[mm]
WPC
Wt. Per Pc.
[lbs.]
WPCKG
Wt. Per Pc.
[kg]
H
Height
[Inch]
L
Length
[Inch]
WD
Wire Dia. Minimum
[Inch]
FT4X4X10 EG
FT4X4X10 EG
4
100
11.25
5.10
4.38
118.431
0.196
FT4X6X10 EG
FT4X6X10 EG
6
150
12.79
5.80
4.38
118.431
0.196
FT4X8X10 EG
FT4X8X10 EG
8
200
14.32
6.49
4.38
118.431
0.196
FT4X12X10 EG
FT4X12X10 EG
12
300
17.39
7.89
4.38
118.431
0.196
FT4X16X10 EG
FT4X16X10 EG
16
400
20.45
9.27
4.38
118.431
0.196
FT4X18X10 EG
FT4X18X10 EG
18
450
21.99
9.97
4.38
118.431
0.196
FT4X20X10 EG
FT4X20X10 EG
20
500
23.52
10.67
4.38
118.431
0.196
FT4X24X10 EG
FT4X24X10 EG
24
600
26.59
12.06
4.38
118.431
0.196
FT4X30X10 EG
FT4X30X10 EG
30
750
31.19
14.15
4.38
118.431
0.196
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表