피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
FS 357 - Leader pin bushings with collar, ball bearing, M-Line
Märkische Stanz-Partner
Führungssysteme
Powered by
CAD모델 선택
{msp/fuehrungssysteme/fs357.prj},{NB=FS357/32x42},{TYPE=FS357},{COMPANY=MSP},{BS3P=191},{D1=32},{D2=40},{D3=48},{D4=48},{D5=56},{D8=-},{D8X=0},{R=33,5},{RX=33.5},{L=42},{L2=30},{L3=12},{LG=56},{INFO=Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
LG
[mm]
FS357/19x35
FS357/19x35
FS357
MSP
19
25
32
32
40
35
23
12
45
FS357/20x35
FS357/20x35
FS357
MSP
20
26
32
32
40
35
23
12
45
FS357/24x35
FS357/24x35
FS357
MSP
24
30
40
40
48
35
23
12
45
FS357/25x35
FS357/25x35
FS357
MSP
25
31
40
40
48
35
23
12
45
FS357/30x42
FS357/30x42
FS357
MSP
30
38
48
48
56
42
30
12
56
FS357/32x42
FS357/32x42
FS357
MSP
32
40
48
48
56
42
30
12
56
FS357/38x52
FS357/38x52
FS357
MSP
38
46
58
58
66
52
37
15
63
FS357/40x52
FS357/40x52
FS357
MSP
40
48
58
58
66
52
37
15
63
FS357/48x65
FS357/48x65
FS357
MSP
48
56
70
70
80
65
47
18
80
FS357/50x65
FS357/50x65
FS357
MSP
50
58
70
70
80
65
47
18
80
FS357/60x80
FS357/60x80
FS357
MSP
60
68
85
85
95
80
60
20
95
FS357/63x80
FS357/63x80
FS357
MSP
63
71
85
85
95
80
60
20
95
FS357/80x80
FS357/80x80
FS357
MSP
80
92
105
105
118
80
60
20
120
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FS 395 - Holding clamps / Holding disks, M-Line
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.015.00.06600 - Gas Spring, compact height, FP serie
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.060.29.07500 - Gas Spring, Standard, medium size
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FS 325 - Ball cages, brass, M-Line
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FS 353/358 - Leader pin bushings with collar, ball bearing, M-Line
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FS 425 - Ball cages, brass
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FS 330 RM - Leader pin bushings short-headed style
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FS 320 - Leader pins, cylindrical, for press fitting, M-Line
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FE830 - Spacers, ground
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.038.0568 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FS 412 - Leader pins for large dies, DIN 9833
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
FS 424 RA - Mounting elements for ball cage FS 424
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.010.00.00750 - Gas Spring, compact height
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.028.00.00750...2 - Gas Spring, compact heightG1/8"
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성