피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
RQGZ1-P - Plastic connector, quick-type straight, outer thread strain relief, conically sealing
Flexa
FLEXAquick
RQGZ1 Plastic (PA), strain relief, IP68/IP69K
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqgz1/rqgz1_p.prj},{NB=FLEXA RQGZ1-P 15020060215},{VERS1=6},{AUS=1.000},{CR=6 - 12.0},{AD=21.2},{G=13.5},{I=12.0},{B=29.5},{C=9.0},{D=70.0},{SW1=27.0},{SW2=24.0},{TOPFA=29.500},{TOPFB=26.500},{E=18.500},{F=45.000},{H=3.000},{J=5.000},{ZE=26.000},{L=8.500},{M=20.400},{N=6.000},{O=31.170},{P=10.000},{Q=8.500},{R=4.000},{S=4.000},{PITCH=1.500},{GEW=2.30},{VPE=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
CR
Clamping range
ⁿ/ₐ
AD
Trade size
[mm]
G
Thread DIN 40430
[mm]
I
Smallest inner-ø
[mm]
B
Largest outer-ø
[mm]
C
Length of thread
[mm]
D
Total length
[mm]
SW1
Wrench size across flats
[mm]
SW2
Wrench size across flats
[mm]
GEW
Weight
[kg/100]
VPE
Packing unit
[piece(s)]
FLEXA RQGZ1-P 15020060207
15020060207
3 - 6.5
10.0
7
7.0
17.0
8.0
51.0
16.0
15.0
0.75
20
FLEXA RQGZ1-P 15020060209
15020060209
4 - 8.0
13.0
9
8.0
20.0
8.0
53.0
18.0
19.0
1.05
20
FLEXA RQGZ1-P 15020060211
15020060211
4 - 10.0
15.8
11
10.0
23.0
8.0
59.0
21.0
22.0
1.45
20
FLEXA RQGZ1-P 15020060213
15020060213
6 - 11.0
15.8
13.5
12.0
27.0
9.0
59.0
21.0
24.0
1.60
20
FLEXA RQGZ1-P 15020060215
15020060215
6 - 12.0
21.2
13.5
12.0
29.5
9.0
70.0
27.0
24.0
2.30
10
FLEXA RQGZ1-P 15020060216
15020060216
10 - 14.0
21.2
16
14.0
29.5
10.0
72.0
27.0
27.0
2.40
10
FLEXA RQGZ1-P 15020060221
15020060221
13 - 18.0
28.5
21
18.0
37.0
11.0
82.0
34.0
33.0
3.40
10
FLEXA RQGZ1-P 15020060229
15020060229
18 - 25.0
34.5
29
25.0
44.0
11.0
85.0
40.0
42.0
5.00
10
FLEXA RQGZ1-P 15020060236
15020060236
22 - 32.0
42.5
36
32.0
52.0
13.0
111.0
49.0
53.0
8.50
10
FLEXA RQGZ1-P 15020060248
15020060248
34 - 44.0
54.5
48
44.0
64.0
14.0
112.0
60.0
65.0
11.80
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RQW-N - Plastic elbow connector, quick-type, CTG outer thread acc. to NPT
Flexa
06.12.2023
RQG1-M - Plastic quick screw connector,conically sealing, with metric outer...
Flexa
06.12.2023
ROHRflex PA6 L - ROHRflex corrugated all-plastic tubings
Flexa
06.12.2023
RQGZ1-M - Plastic connector, quick-type straight, outer thread strain relie...
Flexa
06.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성