피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T 9115.3-2000 PN110 TG - Steel pipe welding neck flanges with tongue and groove face
Chinese Manufacturers
HETONG
gb9115.3-2000
pn11.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.3-2000/pn11.0mpa/gb9115.3-2000pn11.0mpatg.prj},{NB=Flanges DN100-PN110 TG GB/T 9115.3-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=275},{K=216.0},{L=26.0},{N=8},{M=M24},{D=168.0},{X=157.5},{Y=159.0},{Z=130.5},{W=132.0},{F1=7},{F2=5},{C=38.5},{H=102},{NN=152},{B=102.5},{PPATH=gb9115.3-2000pn11.0tg.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
X
hermetic face
[mm]
Y
hermetic face
[mm]
Z
hermetic face
[mm]
W
hermetic face
[mm]
F1
hermetic face
[mm]
F2
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
B
inner dia. of flanges;B is confirmed by user.
[mm]
Flanges DN15-PN110 TG GB/...
15
21.3
95
66.5
16.0
4
M14
46.0
35.0
36.5
24.0
25.5
7
5
14.5
52
38
16.0
Flanges DN20-PN110 TG GB/...
20
26.9
120
82.5
18.0
4
M16
54.0
43.0
44.5
32.0
33.5
7
5
16.0
57
48
21.0
Flanges DN25-PN110 TG GB/...
25
33.7
125
89.0
18.0
4
M16
62.0
51.0
52.5
36.5
38.0
7
5
17.5
62
54
26.5
Flanges DN32-PN110 TG GB/...
32
42.4
135
98.5
18.0
4
M16
73.0
63.5
65.0
46.0
47.5
7
5
21.0
67
64
35.0
Flanges DN40-PN110 TG GB/...
40
48.3
155
114.5
22.0
4
M20
84.0
73.0
74.5
52.5
54.0
7
5
22.5
70
70
41.0
Flanges DN50-PN110 TG GB/...
50
60.3
165
127.0
18.0
8
M16
103.0
92.0
93.5
71.5
73.0
7
5
25.5
73
84
52.5
Flanges DN65-PN110 TG GB/...
65
76.1
190
149.0
22.0
8
M20
116.0
105.0
106.5
84.0
85.5
7
5
29.0
79
100
62.5
Flanges DN80-PN110 TG GB/...
80
88.9
210
168.5
22.0
8
M20
138.0
127.0
128.5
106.5
108.0
7
5
32.0
83
117
78.0
Flanges DN100-PN110 TG GB...
100
114.3
275
216.0
26.0
8
M24
168.0
157.5
159.0
130.5
132.0
7
5
38.5
102
152
102.5
Flanges DN125-PN110 TG GB...
125
139.7
330
267.0
29.5
8
M27
197.0
186.0
187.5
159.0
160.5
7
5
44.5
114
189
128.0
Flanges DN150-PN110 TG GB...
150
168.3
355
292.0
29.5
12
M27
227.0
216.0
217.5
189.0
190.5
7
5
48.0
117
222
154.0
Flanges DN200-PN110 TG GB...
200
219.1
420
349.0
32.5
12
M30
281.0
270.0
271.5
236.5
238.0
7
5
55.5
133
273
202.5
Flanges DN250-PN110 TG GB...
250
273.0
510
432.0
35.5
16
M33
335.0
324.0
325.5
384.5
286.0
7
5
63.5
152
343
254.5
Flanges DN300-PN110 TG GB...
300
323.9
560
489.0
35.5
20
M33
392.0
381.0
382.5
341.5
343.0
7
5
67.0
156
400
305.0
Flanges DN350-PN110 TG GB...
350
355.6
605
527.0
39.0
20
M36
424.0
413.0
414.5
373.0
394.5
7
5
70.0
165
432
335.5
Flanges DN400-PN110 TG GB...
400
406.4
685
603.0
42.0
20
M39
481.0
470.0
471.5
424.0
425.5
7
5
76.5
178
495
386.0
Flanges DN450-PN110 TG GB...
450
457.0
745
654.0
45.0
20
M42
544.0
533.5
535.0
487.5
489.0
7
5
83.0
184
546
437.0
Flanges DN500-PN110 TG GB...
500
508.0
815
724.0
45.0
24
M42
595.0
584.5
586.0
532.0
533.5
7
5
89.0
190
610
488.0
Flanges DN600-PN110 TG GB...
600
610.0
940
838.0
51.0
24
M48
703.5
692.5
694.0
640.0
641.5
7
5
102.0
203
718
590.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Typ 1.2-707 - Welding neck flange DIN 2633 / EN 1092-1 Typ 11 PN 16
Springmann
02.08.2013
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성