피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T 9115.1-2000 PN420 RF - Steel pipe welding neck flanges with flat face or raised face
Chinese Manufacturers
HETONG
gb9115.1-2000
pn42.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.1-2000/pn42.0mpa/gb9115.1-2000pn42.0mparf.prj},{NB=Flanges DN65-PN420 RF GB/T 9115.1-2000},{IDNR=},{DN=65},{A=73.0},{DD=265},{K=197.0},{L=32.5},{N=8},{M=M30},{D=105.0},{F=7},{C=57.5},{H=143},{NN=114},{B=65}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
F
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
B
inner dia. of flanges;B is confirm by user
[mm]
Flanges DN15-PN420 RF GB/...
15
21.3
135
89.0
22.0
4
M20
35.0
7
30.5
73
43
15
Flanges DN20-PN420 RF GB/...
20
26.9
140
95.0
22.0
4
M20
43.0
7
32.0
79
51
20
Flanges DN25-PN420 RF GB/...
25
33.7
160
108.0
26.0
4
M24
51.0
7
35.0
89
57
25
Flanges DN32-PN420 RF GB/...
32
42.4
185
130.0
29.5
4
M27
63.5
7
38.5
95
73
32
Flanges DN40-PN420 RF GB/...
40
48.3
205
146.0
32.5
4
M30
73.0
7
44.5
111
79
40
Flanges DN50-PN420 RF GB/...
50
60.3
235
171.5
29.5
8
M27
92.0
7
51.0
127
95
50
Flanges DN65-PN420 RF GB/...
65
73.0
265
197.0
32.5
8
M30
105.0
7
57.5
143
114
65
Flanges DN80-PN420 RF GB/...
80
88.9
305
228.5
35.5
8
M33
127.0
7
67.0
168
133
80
Flanges DN100-PN420 RF GB...
100
114.3
355
273.0
42.0
8
M39
157.5
7
76.5
190
165
100
Flanges DN125-PN420 RF GB...
125
141.3
420
324.0
48.0
8
M45
186.0
7
92.5
229
203
125
Flanges DN150-PN420 RF GB...
150
168.3
485
368.5
55.0
8
M52
216.0
7
108.0
273
235
150
Flanges DN200-PN420 RF GB...
200
219.1
550
438.0
55.0
12
M52
270.0
7
127.0
317
305
200
Flanges DN250-PN420 RF GB...
250
273.0
675
539.5
68.0
12
M64
324.0
7
165.5
419
375
250
Flanges DN300-PN420 RF GB...
300
323.9
760
619.0
74.0
12
M70
381.0
7
184.5
464
441
300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Blind Flange
SEKISUI
07.10.2019
GB/T 9114-2000 PN16 RF - Hubbed screwed steel pipe flanges with raised face
Chinese Manufacturers
21.05.2014
I.2TP1016 - Blind flanges 05A-TYPE NP 10/16 Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
GB/T 9115.1-2000 PN16 FF - Steel pipe welding neck flanges with flat face o...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
-Standard
Wilo
15.04.2024
GB/T 9115.1-2000 PN260 RF - Steel pipe welding neck flanges with flat face ...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.4-2000 PN420 RJ - Integral steel pipe flanges with ring-joint fac...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.1-2000 PN420 RF - Integral steel pipe flanges with flat face or r...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Non return valve - Vacuum pressure relief valve
Definox
02.06.2021
GB/T 9115.1-2000 PN150 RF - Steel pipe welding neck flanges with flat face ...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN40 RF - Steel pipe welding neck flanges with flat face o...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성