피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T 9116.1-2000 PN40 RF - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with flat face or raised face
Chinese Manufacturers
JXFL
gb9116.1-2000
pn4.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/jxfl/gb9116.1-2000/pn4.0mpa/gb9116.1-2000pn4.0mparf.prj},{NB=Flanges DN40-PN40 RF GB/T 9116.1-2000},{IDNR=},{DN=40},{A=48.3},{AII=45},{DD=150},{K=110},{L=18},{N=4},{M=M16},{D=84},{F=2},{C=18},{H=32},{NN=70},{NNII=70},{R=5},{B=49.5},{BII=46}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube;series I
[mm]
AII
outer dia. of steel tube;series II
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
F
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges;series I
ⁿ/ₐ
NNII
neck of flanges;series II
[mm]
R
neck of flanges
[mm]
B
inner dia.of flanges;series I
[mm]
BII
inner dia.of flanges;series I
[mm]
Flanges DN10-PN40 RF GB/T...
10
17.2
14
90
60
14
4
M12
41
2
14
22
30
30
3
18.0
15
Flanges DN15-PN40 RF GB/T...
15
21.3
18
95
65
14
4
M12
46
2
14
22
35
35
3
22.0
19
Flanges DN20-PN40 RF GB/T...
20
26.9
25
105
75
14
4
M12
56
2
16
26
45
45
4
27.5
26
Flanges DN25-PN40 RF GB/T...
25
33.7
32
115
85
14
4
M12
65
2
16
28
52
52
4
34.5
33
Flanges DN32-PN40 RF GB/T...
32
42.4
38
140
100
18
4
M16
76
2
18
30
60
60
5
43.5
39
Flanges DN40-PN40 RF GB/T...
40
48.3
45
150
110
18
4
M16
84
2
18
32
70
70
5
49.5
46
Flanges DN50-PN40 RF GB/T...
50
60.3
57
165
125
18
4
M16
99
2
20
34
84
84
5
61.5
59
Flanges DN65-PN40 RF GB/T...
65
76.1
76
185
145
18
8
M16
118
2
22
38
104
104
6
77.5
78
Flanges DN80-PN40 RF GB/T...
80
88.9
89
200
160
18
8
M16
132
2
24
40
118
118
6
90.5
91
Flanges DN100-PN40 RF GB/...
100
114.3
108
235
190
22
8
M20
156
2
24
44
145
145
6
116.0
110
Flanges DN125-PN40 RF GB/...
125
139.7
133
270
220
26
8
M24
184
2
26
48
170
170
6
141.5
135
Flanges DN150-PN40 RF GB/...
150
168.3
159
300
250
26
8
M24
211
2
28
52
200
200
8
170.5
161
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성