您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
FL6 ZZ, FL6 AZZ, SFL6 ZZ, SFL6 AZZ, MFL1 ZZ, SMFL1 ZZ - 法兰滚珠轴承(小直径,内置)-双盖式
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/sfl608zz.prj},{NB=FL686ZZ},{MAT=},{BN=686ZZ},{DD=6.0},{AA=4.7200},{BB=0.8510},{C1=1.1200},{D=13},{B=5.0},{D1=15.0},{C=1.1},{RR=0.15},{CRS=1080},{CRSS=918},{CORS=440},{CORSS=352},{DS=7.00},{R=0.15},{MASS=3.04},{MAT11=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
C
[mm]
RR
r (min.)
[mm]
CR
基本额定负载Cr(动态)
[N]
COR
基本额定负载Cor(静态)
[N]
DS
Ds (min.)
[mm]
R
r (最大)
[mm]
MASS
重量(参考)
[g]
FL682ZZ
FL682ZZ
682ZZ
2.0
5
2.3
6.1
0.6
0.08
169
50
2.70
0.08
0.24
FL692ZZ
FL692ZZ
692ZZ
2.0
6
3.0
7.5
0.8
0.15
330
99
3.00
0.15
0.45
SFL602ZZ
SFL602ZZ
602ZZ
2.0
7
3.5
8.5
0.9
0.15
328
103
3.20
0.15
0.73
FL682AZZ
FL682AZZ
682AZZ
2.5
6
2.6
7.1
0.8
0.08
209
74
3.70
0.08
0.42
FL692AZZ
FL692AZZ
692AZZ
2.5
7
3.5
8.5
0.9
0.15
386
129
3.85
0.15
0.68
FL673ZZ
FL673ZZ
673ZZ
3.0
6
2.5
7.2
0.6
0.08
242
94
3.60
0.08
0.26
FL683ZZ
FL683ZZ
683ZZ
3.0
7
3.0
8.1
0.8
0.10
390
130
3.90
0.10
0.53
FL693ZZ
FL693ZZ
693ZZ
3.0
8
4.0
9.5
0.9
0.15
560
180
4.20
0.15
0.72
FL603ZZ
FL603ZZ
603ZZ
3.0
9
5.0
10.5
1.0
0.15
571
189
4.20
0.15
1.61
FL623ZZ
FL623ZZ
623ZZ
3.0
10
4.0
11.5
1.0
0.15
640
224
4.20
0.15
1.8
FL674ZZ
FL674ZZ
674ZZ
4.0
7
2.5
8.2
0.6
0.08
222
88
4.60
0.08
0.35
FL684ZZ
FL684ZZ
684ZZ
4.0
9
4.0
10.3
1.0
0.15
640
224
5.00
0.10
1.14
MFL104ZZ
MFL104ZZ
104ZZ
4.0
10
4.0
11.6
0.8
0.15
711
272
5.90
0.20
1.5
FL694ZZ
FL694ZZ
694ZZ
4.0
11
4.0
12.5
1.0
0.15
715
276
5.20
0.15
2
FL604ZZ
FL604ZZ
604ZZ
4.0
12
4.0
13.5
1.0
0.20
957
350
5.60
0.20
2.57
FL624ZZ
FL624ZZ
624ZZ
4.0
13
5.0
15.0
1.0
0.20
1310
490
5.60
0.20
3.5
FL675ZZ
FL675ZZ
675ZZ
5.0
8
2.5
9.2
0.6
0.08
217
91
5.60
0.08
0.4
MFL105ZZ
MFL105ZZ
105ZZ
5.0
10
4.0
11.6
0.8
0.15
431
169
6.00
0.15
1.38
FL685ZZ
FL685ZZ
685ZZ
5.0
11
5.0
12.5
1.0
0.15
715
282
6.20
0.15
2.18
FL695ZZ
FL695ZZ
695ZZ
5.0
13
4.0
15.0
1.0
0.20
1080
430
6.60
0.20
2.7
FL605ZZ
FL605ZZ
605ZZ
5.0
14
5.0
16.0
1.0
0.20
1330
505
6.60
0.20
3.9
FL625ZZ
FL625ZZ
625ZZ
5.0
16
5.0
18.0
1.0
0.30
1729
675
7.70
0.30
5.52
FL676ZZ
FL676ZZ
676ZZ
6.0
10
3.0
11.2
0.6
0.10
465
196
6.60
0.10
0.74
MFL126ZZ
MFL126ZZ
126ZZ
6.0
12
4.0
13.6
0.8
0.15
716
295
7.20
0.15
1.86
FL686ZZ
FL686ZZ
686ZZ
6.0
13
5.0
15.0
1.1
0.15
1080
440
7.00
0.15
3.04
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
SCB - 内六角螺栓 不锈钢
Misumi
03.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表