피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
생성됨: 27.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
AZPA-PG - Strain relief SKINTOP, PG plastic
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FIPLOCK ONE
AZPA-PG
Powered by
CAD모델 선택
{fraenkische/fiplock_one/azpa_ppg/azpa_pg_asmtab.prj},{NB=FIPLOCK ONE AZPA-17P16PB},{PARTNR=AZPA-17P16PB},{TYPE=NW17},{G=PG 16},{GX=22.500},{LG=10.0},{F=9.0-14.0},{H=75.4},{SW1=27},{SW2=27},{D=34.0},{E=29.5},{WEIGHT=25.8},{VER=6},{VERS=11},{PPATH=../azpa_ppg/azpa_m_pg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
PARTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
LG
[mm]
F
Ø Clamping range
ⁿ/ₐ
H
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
D
Ø
[mm]
E
Ø
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
FIPLOCK ONE AZPA-10P09PB
AZPA-10P09PB
NW10
PG 09
8.0
3.5-0.8
57.6
19
20
24.7
21.1
12.5
FIPLOCK ONE AZPA-10P09PG
AZPA-10P09PG
NW10
PG 09
8.0
3.5-0.8
57.6
19
20
24.7
21.1
12.5
FIPLOCK ONE AZPA-12P09PB
AZPA-12P09PB
NW12
PG 09
8.0
3.5-0.8
59.6
19
22
28.5
21.1
14.7
FIPLOCK ONE AZPA-12P09PG
AZPA-12P09PG
NW12
PG 09
8.0
3.5-0.8
59.6
19
22
28.5
21.1
14.7
FIPLOCK ONE AZPA-12P11PB
AZPA-12P11PB
NW12
PG 11
8.0
4.0-10.0
62.0
22
22
28.5
24.4
16.3
FIPLOCK ONE AZPA-12P11PG
AZPA-12P11PG
NW12
PG 11
8.0
4.0-10.0
62.0
22
22
28.5
24.4
16.3
FIPLOCK ONE AZPA-12P13PB
AZPA-12P13PB
NW12
PG 13.5
9.0
6.0-12.0
63.0
24
22
28.5
26.5
16.9
FIPLOCK ONE AZPA-12P13PG
AZPA-12P13PG
NW12
PG 13.5
9.0
6.0-12.0
63.0
24
22
28.5
26.5
16.9
FIPLOCK ONE AZPA-17P13PB
AZPA-17P13PB
NW17
PG 13.5
9.0
9.0-14.0
71.9
24
27
34.0
26.5
22.7
FIPLOCK ONE AZPA-17P13PG
AZPA-17P13PG
NW17
PG 13.5
9.0
9.0-14.0
71.9
24
27
34.0
26.5
22.7
FIPLOCK ONE AZPA-17P16PB
AZPA-17P16PB
NW17
PG 16
10.0
9.0-14.0
75.4
27
27
34.0
29.5
25.8
FIPLOCK ONE AZPA-17P16PG
AZPA-17P16PG
NW17
PG 16
10.0
9.0-14.0
75.4
27
27
34.0
29.5
25.8
FIPLOCK ONE AZPA-23P16PB
AZPA-23P16PB
NW23
PG 16
10.0
9.0-14.0
75.4
27
36
41.7
29.5
33.0
FIPLOCK ONE AZPA-23P16PG
AZPA-23P16PG
NW23
PG 16
10.0
9.0-14.0
75.4
27
36
41.7
29.5
33.0
FIPLOCK ONE AZPA-23P21PB
AZPA-23P21PB
NW23
PG 21
11.0
13.0-18.0
83.3
33
36
41.7
36.2
38.0
FIPLOCK ONE AZPA-23P21PG
AZPA-23P21PG
NW23
PG 21
11.0
13.0-18.0
83.3
33
36
41.7
36.2
38.0
FIPLOCK ONE AZPA-29P29PB
AZPA-29P29PB
NW29
PG 29
10.7
14.0-25.0
87.0
42
41
48.4
46.3
51.6
FIPLOCK ONE AZPA-29P29PG
AZPA-29P29PG
NW29
PG 29
10.7
14.0-25.0
87.0
42
41
48.4
46.3
51.6
FIPLOCK ONE AZPA-36P36PB
AZPA-36P36PB
NW36
PG 36
13.3
24.0-32.0
113.2
53
52
59.7
58.8
109.4
FIPLOCK ONE AZPA-36P36PG
AZPA-36P36PG
NW36
PG 36
13.3
24.0-32.0
113.2
53
52
59.7
58.8
109.4
FIPLOCK ONE AZPA-48P48PB
AZPA-48P48PB
NW48
PG 48
14.3
39.0-44.0
120.2
65
65
71.0
72.0
152.7
FIPLOCK ONE AZPA-48P48PG
AZPA-48P48PG
NW48
PG 48
14.3
39.0-44.0
120.2
65
65
71.0
72.0
152.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성