피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Fig. 8303 - Valve tapping saddle
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Valve tapping fittings
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/valve_tapping_fittings/8303_asmtab.prj},{NB=174163(400)},{ARTNR=174163},{DN=80},{LODLEVEL=400},{D1=90},{RP=2\"},{D=44},{HF=nicht nötig},{A=142},{H1=345},{H2=122},{SW1=70},{SW2=36},{W=4.0},{PN=10},{AX=1},{AX1=1},{XY=1},{PPATH=parts/8303/8303_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
D1
Ø
[mm]
RP
Exit
[인치]
D
Drilling max.
[mm]
HF
Auxiliary valve
ⁿ/ₐ
A
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
W
Weight
[kg]
PN
Nominal Pressure
[bar]
Fig. 8303 40 170232
170232
40
50
1 1/2''
24
not necessary
100
310
122
55
36
3.0
10
Fig. 8303 50 170234
170234
50
63
1 1/2''
30
not necessary
116
283
97
55
36
3.0
10
Fig. 8303 65 170235
170235
65
75
1 1/2''
30
not necessary
124
289
103
55
36
3.2
10
Fig. 8303 80 170236
170236
80
90
1 1/2''
30
not necessary
142
297
111
55
36
3.4
10
Fig. 8303 100 170237
170237
100
110
1 1/2''
30
not necessary
165
307
121
55
36
3.5
10
Fig. 8303 100 170238
170238
100
125
1 1/2''
30
not necessary
181
314
128
55
36
4.0
10
Fig. 8303 124 170239
170239
124
140
1 1/2''
30
not necessary
200
322
136
44
36
4.4
10
Fig. 8303 150 170240
170240
150
160
1 1/2''
30
not necessary
218
332
146
55
36
4.8
10
Fig. 8303 80 174163
174163
80
90
2"
44
not necessary
142
345
122
70
36
4.0
10
Fig. 8303 100 174164
174164
100
110
2"
44
not necessary
165
355
132
70
36
4.0
10
Fig. 8303 100 174165
174165
100
125
2"
44
not necessary
180
362
139
70
36
4.3
10
Fig. 8303 125 174166
174166
125
140
2"
44
not necessary
200
370
147
70
36
4.5
10
Fig. 8303 150 174167
174167
150
160
2"
44
not necessary
218
380
157
70
36
4.5
10
Fig. 8303 150 174168
174168
150
180
2"
44
not necessary
260
390
167
70
36
4.5
10
Fig. 8303 200 174169
174169
200
200
2"
44
not necessary
260
400
177
70
36
5.0
10
Fig. 8303 200 174170
174170
200
225
2"
44
not necessary
320
425
202
70
36
5.0
10
Fig. 8303 250 174171
174171
250
250
2"
44
not necessary
320
425
202
70
36
5.0
10
Fig. 8303 250 174172
174172
250
280
2"
44
not necessary
390
440
217
70
36
5.5
10
Fig. 8303 300 174173
174173
300
315
2"
44
not necessary
400
458
235
70
36
6.0
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Fig. 8302 - Valve tapping saddle
vonRoll hydro
20.03.2024
Fig. 8304 - Valve tapping saddle
vonRoll hydro
20.03.2024
Fig. 8359 - Valve tapping saddle
vonRoll hydro
20.03.2024
Fig. 8305 - Valve tapping saddle
vonRoll hydro
20.03.2024
Fig. 8307 - Valve tapping saddle
vonRoll hydro
20.03.2024
6.55 - PP CLAMP SADDLE
VDL
23.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성