피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.JTRU - ISO Threaded unions Flat seat machined GASKETS FOR 3 PIECES UNIONS Stainless steel
FG INOX
Industry
ISO Threaded unions and accessories
Flat seat machined unions
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/iso_threaded_unions_and_accessories/flat_seat_machined_unions/i_jtru.prj},{NB=fginox_JTRU50},{REF=JTRU50},{DN=50},{D=62},{D1=52},{E=3.0},{WEIGHT=0.008},{NATURE=PTFE}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
D
[mm]
D1
d
[mm]
E
e
[mm]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - JTRU8
JTRU8
8
15
10
1.5
0.041
PTFE
FG INOX - JTRU12
JTRU12
12
19
14
1.5
-
PTFE
FG INOX - JTRU15
JTRU15
15
24
17
2.0
0.001
PTFE
FG INOX - JTRU20
JTRU20
20
30
22
2.0
0.002
PTFE
FG INOX - JTRU25
JTRU25
25
38
29
2.0
0.002
PTFE
FG INOX - JTRU32
JTRU32
32
47
37
2.0
0.085
PTFE
FG INOX - JTRU40
JTRU40
40
53
43
3.0
0.004
PTFE
FG INOX - JTRU50
JTRU50
50
62
52
3.0
0.008
PTFE
FG INOX - JVRU8
JVRU8
8
15
10
1.5
0.041
FKM
FG INOX - JVRU12
JVRU12
12
19
14
1.5
-
FKM
FG INOX - JVRU15
JVRU15
15
24
17
2.0
0.001
FKM
FG INOX - JVRU20
JVRU20
20
30
22
2.0
0.002
FKM
FG INOX - JVRU25
JVRU25
25
38
29
2.0
0.002
FKM
FG INOX - JVRU32
JVRU32
32
47
37
2.0
0.085
FKM
FG INOX - JVRU40
JVRU40
40
53
43
3.0
0.004
FKM
FG INOX - JVRU50
JVRU50
50
62
52
3.0
0.008
FKM
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성