피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.2TP1016 - Blind flanges 05A-TYPE NP 10/16 Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
Industry
Flanges
Blind flanges
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/flanges/blind_flanges/i_2tp1016.prj},{NB=fginox_2TP150},{REF=2TP150},{PN=10},{DN=150},{D=285},{DXTUBE=168,3},{B=22},{NBTROUS=8},{DX=22},{C=240},{WEIGHT=11,4},{NATURE=304L}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
PN
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DXTUBE
ø tube
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
NBTROUS
nb holes
ⁿ/ₐ
DX
ø
ⁿ/ₐ
C
c
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2TP50
2TP50
10
50
165
60,3
18
4
18
125
2,85
304L
FG INOX - 2TP65
2TP65
10
65
185
76,1
18
8
18
145
3,65
304L
FG INOX - 2TP80
2TP80
10
80
200
88,9
20
8
18
160
5,05
304L
FG INOX - 2TP100
2TP100
10
100
220
114,3
20
8
18
180
6,2
304L
FG INOX - 2TP125
2TP125
10
125
250
139,7
22
8
18
210
8,85
304L
FG INOX - 2TP150
2TP150
10
150
285
168,3
22
8
22
240
11,4
304L
FG INOX - 4TP50
4TP50
10
50
165
60,3
18
4
18
125
2,85
316L
FG INOX - 4TP65
4TP65
10
65
185
76,1
18
8
18
145
3,65
316L
FG INOX - 4TP80
4TP80
10
80
200
88,9
20
8
18
160
5,05
316L
FG INOX - 4TP100
4TP100
10
100
220
114,3
20
8
18
180
6,2
316L
FG INOX - 4TP125
4TP125
10
125
250
139,7
22
8
18
210
8,85
316L
FG INOX - 4TP150
4TP150
10
150
285
168,3
22
8
22
240
11,4
316L
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
I.2TP1040 - Blind flanges 05A-TYPE NP 10/40 Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.2TP2540 - Blind flanges 05A-TYPE NP 25/40 Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.2TP10 - Blind flanges 05A-TYPE NP 10 Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.2PAS10 - Plain welding flanges 01A-TYPE NP 10 Stainless steel 304L or 316...
FG INOX
16.02.2017
I.2TP25 - Blind flanges 05A-TYPE NP 25 Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.2BE - Pressed lapped flanges DIN 2642 NP10 Stainless steel 304 or 316
FG INOX
25.04.2023
I.23DE_I - ISO SEAMLESS BENDS 3D Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.JB - SEALS FOR FLANGES NFE 29.900.2 GRAPHOIL - PTFE - CSA 120 - CSA 25 - ...
FG INOX
16.02.2017
I.2R_I - ISO WELDED CONCENTRIC reducers Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.2CM_I - ISO Welding collars PRESSED 2mm or 3mm THICKNESS Stainless steel ...
FG INOX
23.07.2019
I.2B20 - ANSI NP20 150 Lbs flanges 05B-TYPE BLIND Stainless steel 304L or 3...
FG INOX
16.02.2017
I.2PAS1016 - Plain welding flanges 01A-TYPE NP 10/16 Stainless steel 304L o...
FG INOX
16.02.2017
Throttle valve handle sleeve - HoKa butterfly valve with handle, with socke...
Hoka
28.06.2024
I.2COL1040 - Welding neck flanges 11B TYPE NP 10/40 Stainless steel 304L or...
FG INOX
16.02.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성