피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.2RFF - 3000 lbs Forged fittings NPT FEMALE / FEMALE REDUCERS Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
Industry
3000 lbs Forged fittings
NPT Caps and reducers
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/3000_lbs_forged_fittings/npt_caps_and_reducers/i_2rff.prj},{NB=fginox_2RFF5025},{REF=2RFF5025},{DN=50-25},{F=2\"},{G=1\"},{L=86},{A=76},{WEIGHT=-},{NATURE=304L},{L1=86.000},{A1=75.000},{F1=2.375},{G1=1.315},{LX1=42.000},{LX2=21.000},{X=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2RFF85
2RFF85
8-5
1/4"
1/8"
-
-
-
304L
FG INOX - 2RFF128
2RFF128
12-8
3/8"
1/4"
38
22
0,14
304L
FG INOX - 2RFF158
2RFF158
15-8
1/2"
1/4"
48
28
0,21
304L
FG INOX - 2RFF1512
2RFF1512
15-12
1/2"
3/8"
48
28
0,18
304L
FG INOX - 2RFF2012
2RFF2012
20-12
3/4"
3/8"
51
35
0,26
304L
FG INOX - 2RFF2015
2RFF2015
20-15
3/4"
1/2"
51
35
0,22
304L
FG INOX - 2RFF2515
2RFF2515
25-15
1"
1/2"
60
44
0,41
304L
FG INOX - 2RFF2520
2RFF2520
25-20
1"
3/4"
60
44
0,475
304L
FG INOX - 2RFF3225
2RFF3225
32-25
1"1/4
1"
67
57
0,92
304L
FG INOX - 2RFF4025
2RFF4025
40-25
1"1/2
1"
79
64
-
304L
FG INOX - 2RFF5025
2RFF5025
50-25
2"
1"
86
76
-
304L
FG INOX - 4RFF85
4RFF85
8-5
1/4"
1/8"
-
-
-
316L
FG INOX - 4RFF128
4RFF128
12-8
3/8"
1/4"
38
22
0,14
316L
FG INOX - 4RFF158
4RFF158
15-8
1/2"
1/4"
48
28
0,21
316L
FG INOX - 4RFF1512
4RFF1512
15-12
1/2"
3/8"
48
28
0,18
316L
FG INOX - 4RFF2012
4RFF2012
20-12
3/4"
3/8"
51
35
0,26
316L
FG INOX - 4RFF2015
4RFF2015
20-15
3/4"
1/2"
51
35
0,22
316L
FG INOX - 4RFF2515
4RFF2515
25-15
1"
1/2"
60
44
0,41
316L
FG INOX - 4RFF2520
4RFF2520
25-20
1"
3/4"
60
44
0,475
316L
FG INOX - 4RFF3225
4RFF3225
32-25
1"1/4
1"
67
57
0,92
316L
FG INOX - 4RFF4025
4RFF4025
40-25
1"1/2
1"
79
64
-
316L
FG INOX - 4RFF5025
4RFF5025
50-25
2"
1"
86
76
-
316L
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성