피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.2CFF - 3000 lbs Forged fittings NPT 90° FEMALE / FEMALE ELBOWS Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
Industry
3000 lbs Forged fittings
SW Elbows and tees
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/3000_lbs_forged_fittings/npt_elbows_and_tees/i_2cff.prj},{NB=fginox_2CFF50},{REF=2CFF50},{DN=50},{G=2\"},{M=64},{A=84},{WEIGHT=2.695},{NATURE=304L},{AX=84.400},{GX=60.325},{MX=74.800},{L1=39.500},{D2=79.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
G
[인치]
M
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2CFF8
2CFF8
8
1/4"
25
25
0.145
304L
FG INOX - 2CFF12
2CFF12
12
3/8"
29
33
0.290
304L
FG INOX - 2CFF15
2CFF15
15
1/2"
33
38
0.415
304L
FG INOX - 2CFF20
2CFF20
20
3/4"
38
46
0.665
304L
FG INOX - 2CFF25
2CFF25
25
1"
44
56
1.130
304L
FG INOX - 2CFF32
2CFF32
32
1"1/4
51
62
1.270
304L
FG INOX - 2CFF40
2CFF40
40
1"1/2
60
75
2.405
304L
FG INOX - 2CFF50
2CFF50
50
2"
64
84
2.695
304L
FG INOX - 4CFF8
4CFF8
8
1/4"
25
25
0.145
316L
FG INOX - 4CFF12
4CFF12
12
3/8"
29
33
0.290
316L
FG INOX - 4CFF15
4CFF15
15
1/2"
33
38
0.415
316L
FG INOX - 4CFF20
4CFF20
20
3/4"
38
46
0.665
316L
FG INOX - 4CFF25
4CFF25
25
1"
44
56
1.130
316L
FG INOX - 4CFF32
4CFF32
32
1"1/4
51
62
1.270
316L
FG INOX - 4CFF40
4CFF40
40
1"1/2
60
75
2.405
316L
FG INOX - 4CFF50
4CFF50
50
2"
64
84
2.695
316L
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성