피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.21DR M - Metric WELDED BENDS 1,5D Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
Industry
Welding accessories
ISO, Metric, ANSI Welding bends
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/welding_accessories/iso_metric_ansi_welding_bends/i_21dr_m.prj},{NB=fginox_21DR2542},{REF=21DR2542},{D=254.0},{R=375},{E=2.0},{WEIGHT=7.600},{NATURE=304L}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
ø
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - 21DR181
21DR181
18.0
23
1.5
0.030
304L
FG INOX - 21DR201
21DR201
20.0
26
1.5
0.030
304L
FG INOX - 21DR231
21DR231
23.0
30
1.5
0.040
304L
FG INOX - 21DR251
21DR251
25.0
37
1.5
0.060
304L
FG INOX - 21DR281
21DR281
28.0
37
1.5
0.065
304L
FG INOX - 21DR301
21DR301
30.0
38
1.5
0.070
304L
FG INOX - 21DR331
21DR331
33.0
45
1.5
0.090
304L
FG INOX - 21DR381
21DR381
38.0
52
1.5
0.130
304L
FG INOX - 21DR431
21DR431
43.0
60
1.5
0.160
304L
FG INOX - 21DR531
21DR531
53.0
75
1.5
0.250
304L
FG INOX - 21DR542
21DR542
54.0
75
2.0
0.320
304L
FG INOX - 21DR631
21DR631
63.5
90
1.6
0.360
304L
FG INOX - 21DR702
21DR702
70.0
95
2.0
0.510
304L
FG INOX - 21DR731
21DR731
73.0
95
1.5
0.420
304L
FG INOX - 21DR842
21DR842
84.0
120
2.0
0.750
304L
FG INOX - 21DR1042
21DR1042
104.0
150
2.0
1.300
304L
FG INOX - 21DR1292
21DR1292
129.0
188
2.0
1.800
304L
FG INOX - 21DR1542
21DR1542
154.0
225
2.0
2.610
304L
FG INOX - 21DR2042
21DR2042
204.0
300
2.0
4.550
304L
FG INOX - 21DR2542
21DR2542
254.0
375
2.0
7.600
304L
FG INOX - 41DR181
41DR181
18.0
23
1.5
0.030
316L
FG INOX - 41DR201
41DR201
20.0
26
1.5
0.030
316L
FG INOX - 41DR231
41DR231
23.0
30
1.5
0.040
316L
FG INOX - 41DR251
41DR251
25.0
37
1.5
0.060
316L
FG INOX - 41DR281
41DR281
28.0
37
1.5
0.065
316L
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
I.23DE_I - ISO SEAMLESS BENDS 3D Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
A.21DR - METRIC WELDED BENDS 1,5D Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.23DR_I - ISO Welding bends WELDED BENDS 3D Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.2R_I - ISO WELDED CONCENTRIC reducers Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.EM - ISO Threaded unions Stainless steel 316L WELDING NIPPLES
FG INOX
16.02.2017
Modèle 5743 - Welding neck flange - Type 11B -Schedule 10S - Stainless stee...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
I.2TSS_Red - ISO WELDED REDUCING TEES WITHOUT SLEEVES Stainless steel 304L ...
FG INOX
16.02.2017
I.2LE_S10 - ANSI Seamless welding SCH10S BENDS Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.VPCFPI - Butterfly valves WITH LUGS CAST IRON BODY S.S. BUTTERFLY NP10/16...
FG INOX
16.02.2017
I.25DR_I - ISO WELDED BENDS 5D Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.2R_M - Metric WELDED CONCENTRIC reducers Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.2TS_I - ISO WELDED TEES WITH SLEEVES Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
Model 5611 - ISO bend 3D 90° - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
I.2TS_S10 - ANSI WELDED SCH10S TEES Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성