피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
FFAS6ZZ - Deep groove ball bearing flange type(stainless steel)
XUANMU
Comprehensive catalog
5-bearing
Powered by
CAD모델 선택
{xuanmu/zonghexinglv/5-bearing/ffas6zz.prj},{NB=FFAS676ZZ},{SC=FFAS},{PC=ZZ(Double sided dust cover)},{TYPE=Standard type},{MATP=SUS304},{BEARING=676ZZ},{D=6.0},{DD=10},{B=3.0},{D1=11.2},{C=0.6},{R=0.10},{CR=421.0},{CO=174.0},{KRPM=45000},{DS=6.60},{RR=0.1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
PC
Post code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MATP
Material of Pulley
ⁿ/ₐ
BEARING
bearing
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
C
[mm]
R
r
[min]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
CO
Basic static load rating
[N]
KRPM
Allowable speed krpm
[rpm]
DS
ds
[min]
RR
R
[max]
FFAS682ZZ
FFAS
ZZ(Double sided dust cove...
Standard type
SUS304
682ZZ
2.0
5
2.3
6.1
0.6
0.08
143.0
40.0
85000
2.70
0.08
FFAS692ZZ
FFAS
ZZ(Double sided dust cove...
Standard type
SUS304
692ZZ
2.0
6
3.0
7.5
0.8
0.15
281.0
79.0
75000
3.00
0.15
FFAS682AZZ
FFAS
AZZ(Double sided dust cov...
Standard type
SUS304
682AZZ
2.5
6
2.6
7.1
0.8
0.08
178.0
59.0
71000
3.70
0.08
FFAS692AZZ
FFAS
AZZ(Double sided dust cov...
Standard type
SUS304
692AZZ
2.5
7
3.5
8.5
0.9
0.15
328.0
102.0
63000
3.85
0.15
FFAS673ZZ
FFAS
ZZ(Double sided dust cove...
Standard type
SUS304
673ZZ
3.0
6
2.5
7.2
0.6
0.10
177.0
59.0
71000
3.60
0.08
FFAS683ZZ
FFAS
ZZ(Double sided dust cove...
Standard type
SUS304
683ZZ
3.0
7
3.0
8.1
0.8
0.10
331.0
104.0
63000
3.90
0.1
FFAS693ZZ
FFAS
ZZ(Double sided dust cove...
Standard type
SUS304
693ZZ
3.0
8
4.0
9.5
0.9
0.15
474.0
144.0
60000
4.20
0.15
FFAS623ZZ
FFAS
ZZ(Double sided dust cove...
Standard type
SUS304
623ZZ
3.0
10
4.0
11.5
1.0
0.15
536.0
175.0
50000
4.20
0.15
FFAS674ZZ
FFAS
ZZ(Double sided dust cove...
Standard type
SUS304
674ZZ
4.0
7
2.5
8.2
0.6
0.10
217.0
86.0
60000
4.60
0.08
FFAS684ZZ
FFAS
ZZ(Double sided dust cove...
Standard type
SUS304
684ZZ
4.0
9
4.0
10.3
1.0
0.10
544.0
179.0
53000
5.00
0.1
FFAS694ZZ
FFAS
ZZ(Double sided dust cove...
Standard type
SUS304
694ZZ
4.0
11
4.0
12.5
1.0
0.15
545.0
182.0
48000
5.20
0.15
FFAS604ZZ
FFAS
ZZ(Double sided dust cove...
Standard type
SUS304
604ZZ
4.0
12
4.0
13.5
1.0
0.20
813.0
276.0
48000
5.60
0.2
FFAS624ZZ
FFAS
ZZ(Double sided dust cove...
Standard type
SUS304
624ZZ
4.0
13
5.0
15.0
1.0
0.20
1105.0
388.0
40000
5.60
0.2
FFAS675ZZ
FFAS
ZZ(Double sided dust cove...
Standard type
SUS304
675ZZ
5.0
8
2.5
9.2
0.6
0.10
185.0
72.0
53000
5.60
0.08
FFAS685ZZ
FFAS
ZZ(Double sided dust cove...
Standard type
SUS304
685ZZ
5.0
11
5.0
12.5
1.0
0.15
607.0
225.0
45000
6.20
0.15
FFAS695ZZ
FFAS
ZZ(Double sided dust cove...
Standard type
SUS304
695ZZ
5.0
13
4.0
15.0
1.0
0.20
915.0
344.0
43000
6.60
0.2
FFAS605ZZ
FFAS
ZZ(Double sided dust cove...
Standard type
SUS304
605ZZ
5.0
14
5.0
16.0
1.0
0.20
1105.0
404.0
40000
6.60
0.2
FFAS625ZZ
FFAS
ZZ(Double sided dust cove...
Standard type
SUS304
625ZZ
5.0
16
5.0
18.0
1.0
0.30
1469.0
536.0
36000
7.70
0.3
FFAS676ZZ
FFAS
ZZ(Double sided dust cove...
Standard type
SUS304
676ZZ
6.0
10
3.0
11.2
0.6
0.10
421.0
174.0
45000
6.60
0.1
FFAS686ZZ
FFAS
ZZ(Double sided dust cove...
Standard type
SUS304
686ZZ
6.0
13
5.0
15.0
1.1
0.15
918.0
352.0
40000
7.00
0.15
FFAS696ZZ
FFAS
ZZ(Double sided dust cove...
Standard type
SUS304
696ZZ
6.0
15
5.0
17.0
1.2
0.20
1139.0
418.0
40000
7.60
0.2
FFAS606ZZ
FFAS
ZZ(Double sided dust cove...
Standard type
SUS304
606ZZ
6.0
17
6.0
19.0
1.2
0.30
1921.0
668.0
38000
8.00
0.3
FFAS626ZZ
FFAS
ZZ(Double sided dust cove...
Standard type
SUS304
626ZZ
6.0
19
6.0
22.0
1.5
0.30
1985.0
708.0
32000
8.00
0.3
FFAS678ZZ
FFAS
ZZ(Double sided dust cove...
Standard type
SUS304
678ZZ
8.0
12
3.5
13.6
0.8
0.10
462.0
219.0
40000
8.80
0.1
FFAS688ZZ
FFAS
ZZ(Double sided dust cove...
Standard type
SUS304
688ZZ
8.0
16
5.0
18.0
1.1
0.20
1368.0
568.0
36000
9.60
0.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성