품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 611 LSN - Spring plungers, Type LSN high spring load
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Spring plungers
GN611
GN611 LSN
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/federnde_druckstuecke/gn611/gn611_lsn/gn611_lsn_asmtab.prj},{NB=Federndes Druckstueck GN611-M16-20-LSN (deactivated)},{ARTNR=GN611-M16-20-LSN},{PARTNUMBER=GN 611-M16-20-LSN},{NORMNR=GN 611},{POS=0},{POSX=ausgerastet,eingerastet},{FORM=LSN},{D1=M16},{NDM=16.000},{KDM=13.546},{W=20},{D2=8.0},{D3=13.4},{L1=83},{L2=35},{SW=6},{FEDERDRUCKA=18},{FEDERDRUCKE=72},{ARTIKELNUMMER=GN 611.5-M 16},{PPATH=gn611_lsn_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0555},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
FORM
Type
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
W
Spring compression
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
Internalhexagon
[mm]
FEDERDRUCKA
~ (standard) initial
[N]
FEDERDRUCKE
~ (standard) end
[N]
ARTIKELNUMMER
Code-No. Screw driver
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Federndes Druckstueck GN6...
GN611-M10-8-LSN
LSN
M10
8
4.0
7.8
35
25
3
12
22
GN 611.5-M 10
0.0128
73181900
YES
Federndes Druckstueck GN6...
GN611-M12-10-LSN
LSN
M12
10
5.5
9.5
43
35
4
7
46
GN 611.5-M 12
0.0220
73181900
YES
Federndes Druckstueck GN6...
GN611-M16-10-LSN
LSN
M16
10
8.0
13.4
48
35
6
10
43
GN 611.5-M 16
0.0470
73181900
YES
Federndes Druckstueck GN6...
GN611-M16-15-LSN
LSN
M16
15
8.0
13.4
58
35
6
10
57
GN 611.5-M 16
0.0500
73181900
YES
Federndes Druckstueck GN6...
GN611-M16-20-LSN
LSN
M16
20
8.0
13.4
83
35
6
18
72
GN 611.5-M 16
0.0555
73181900
YES
Federndes Druckstueck GN6...
GN611-M16-25-LSN
LSN
M16
25
8.0
13.4
98
35
6
20
70
GN 611.5-M 16
0.0806
73181900
YES
Federndes Druckstueck GN6...
GN611-M16-30-LSN
LSN
M16
30
8.0
13.4
98
35
6
20
80
GN 611.5-M 16
0.0830
73181900
YES
Federndes Druckstueck GN6...
GN611-M16-40-LSN
LSN
M16
40
8.0
13.4
148
35
6
21
113
GN 611.5-M 16
0.1175
73181900
YES
Federndes Druckstueck GN6...
GN611-M16-50-LSN
LSN
M16
50
8.0
13.4
148
35
6
13
75
GN 611.5-M 16
0.1178
73181900
YES
Federndes Druckstueck GN6...
GN611-M24-15-LSN
LSN
M24
15
10.0
19.6
60
45
8
40
192
GN 611.5-M 24
0.1333
73181900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성