피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EV278-27 - Slit Type Couplings With Clamping Hub
Evan Industrial Hardware
Couplings
Couplings With Clamping Hub
Slit Type Couplings With Clamping Hub
Powered by
CAD모델 선택
{evan/couplings/couplings_with_grub_hub/slit_type_couplings_with_clamping_hub/base.prj},{NB=EV278-27000112_base},{CNSORDERNO=EV278-27000112},{A=25.0},{B=6.0},{C=6.0},{D=31.0},{E=8.0},{F=4.0},{H=8.5},{I=M3},{I1=3.0},{J=1.5},{N=2.0},{T=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
SKU
ⁿ/ₐ
A
a
[mm]
B
b
[mm]
C
c
[mm]
D
d
[mm]
E
e
[mm]
F
f
[mm]
H
h
[mm]
I
i
ⁿ/ₐ
J
j
[N*m]
N
n
[N*m]
EV278-27000101_base
EV278-27000101
16.0
4.0
5.0
23.0
6.4
3.2
5.5
M3
1.0
0.5
EV278-27000100_base
EV278-27000100
16.0
4.0
4.0
23.0
6.4
3.2
5.5
M3
1.0
0.5
EV278-27000102_base
EV278-27000102
16.0
5.0
5.0
23.0
6.4
3.2
5.5
M3
1.0
0.5
EV278-27000103_base
EV278-27000103
16.0
5.0
6.0
23.0
6.4
3.2
5.5
M3
1.0
0.5
EV278-27000104_base
EV278-27000104
16.0
5.0
8.0
23.0
6.4
3.2
5.5
M3
1.0
0.5
EV278-27000105_base
EV278-27000105
20.0
5.0
5.0
26.0
7.0
3.5
6.5
M3
1.0
1.0
EV278-27000106_base
EV278-27000106
20.0
5.0
6.0
26.0
7.0
3.5
6.5
M3
1.0
1.0
EV278-27000107_base
EV278-27000107
20.0
5.0
8.0
26.0
7.0
3.5
6.5
M3
1.0
1.0
EV278-27000108_base
EV278-27000108
20.0
6.0
6.0
26.0
7.0
3.5
6.5
M3
1.0
1.0
EV278-27000109_base
EV278-27000109
20.0
6.0
6.3
26.0
7.0
3.5
6.5
M3
1.0
1.0
EV278-27000110_base
EV278-27000110
20.0
6.0
8.0
26.0
7.0
3.5
6.5
M3
1.0
1.0
EV278-27000111_base
EV278-27000111
20.0
6.0
10.0
26.0
7.0
3.5
6.5
M3
1.0
1.0
EV278-27000112_base
EV278-27000112
25.0
6.0
6.0
31.0
8.0
4.0
8.5
M3
1.5
2.0
EV278-27000113_base
EV278-27000113
25.0
6.0
6.3
31.0
8.0
4.0
8.5
M3
1.5
2.0
EV278-27000114_base
EV278-27000114
25.0
6.0
8.0
31.0
8.0
4.0
8.5
M3
1.5
2.0
EV278-27000115_base
EV278-27000115
25.0
6.0
10.0
31.0
8.0
4.0
8.5
M3
1.5
2.0
EV278-27000116_base
EV278-27000116
25.0
6.3
8.0
31.0
8.0
4.0
8.5
M3
1.5
2.0
EV278-27000117_base
EV278-27000117
25.0
6.3
10.0
31.0
8.0
4.0
8.5
M3
1.5
2.0
EV278-27000118_base
EV278-27000118
25.0
8.0
8.0
31.0
8.0
4.0
8.5
M3
1.5
2.0
EV278-27000119_base
EV278-27000119
25.0
8.0
10.0
31.0
8.0
4.0
8.5
M3
1.5
2.0
EV278-27000120_base
EV278-27000120
25.0
8.0
12.0
31.0
8.0
4.0
8.5
M3
1.5
2.0
EV278-27000121_base
EV278-27000121
32.0
10.0
10.0
41.0
11.0
5.5
10.5
M4
3.5
4.0
EV278-27000122_base
EV278-27000122
32.0
10.0
11.0
41.0
11.0
5.5
10.5
M4
3.5
4.0
EV278-27000123_base
EV278-27000123
32.0
10.0
12.0
41.0
11.0
5.5
10.5
M4
3.5
4.0
EV278-27000124_base
EV278-27000124
32.0
10.0
14.0
41.0
11.0
5.5
10.5
M4
3.5
4.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CPLCN, CPLSC - Couplings - Slit, Clamping - Normal
Misumi
08.06.2021
EV278-27 - Slit Type Couplings With Clamping Hub
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
CPCX - Couplings - Slit, Clamping, For Servo Motor
Misumi
08.06.2021
EV287-27 - Double Disk Type Couplings With Grub Screw
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
EV278-27 - Cross Joint Type Couplings With Grub HUB
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
EV287-27 - Double Disk Type Couplings With Grub hub
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
CPNA - Slit Type Couplings-Setscrew Type
SAMLO
25.10.2023
CPAS - Slit Type Couplings-Hold Type
SAMLO
08.06.2022
SL-CPLS, SH-CPLS - Precision Cleaning Couplings - Slit, Setscrew - Normal
Misumi
05.10.2023
MDW
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
EV287-27 - Single Disk Type Couplings With Grub Hub
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
EV103-22 - Expansion Rivets
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
Outside diameter 40 - Flexible Couplings - Clamp Type - Parallel
KUNLONG
10.01.2024
MOS
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성