您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EV103-22 - 膨胀铆钉
义文工业五金
塑料紧固件
铆钉
膨胀铆钉
Powered by
CAD模型選擇
{evan/plastic_fasteners/rivets/expansion_rivets/expansion_rivets_asmtab.prj},{NB=EV103-22010027},{CNSORDERNO=EV103-22010027},{A=3.7},{B=4.6},{C=6.4},{D=3.6-3.7},{E=1.6},{F=6.0},{G=G1},{MATERIAL=UL94 V2 PA6},{COLOR=Black},{COLOR1=0.00,0.00,0.00,0.00},{PPATH=assemblies/expansion_rivets_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
a
[mm]
B
b
[mm]
C
止通直径
[mm]
D
d
[mm]
E
e
[mm]
F
长度
[mm]
G
类型
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
EV103-22000031
EV103-22000031
0.6
1.2
4.2
2.1
1.2
2.4
G1
尼龙6
黑色
EV103-22010001
EV103-22010001
0.6
1.2
4.2
2.1-2.2
1.2
2.4
G3
UL94 V2 尼龙6
黑色
EV103-22010046
EV103-22010046
0.6
1.2
4.2
2.1-2.2
1.2
2.4
G3
UL94 V2 尼龙6
白色
EV103-22010091
EV103-22010091
0.6
1.2
4.2
2.1-2.2
1.2
2.4
G3
UL94 V0 尼龙6/66
黑色
EV103-22000032
EV103-22000032
1.3
2.0
4.2
2.1
1.2
3.2
G1
尼龙6
白色
EV103-22010002
EV103-22010002
1.3
2.0
4.2
2.1-2.2
1.2
3.2
G3
UL94 V2 尼龙6
黑色
EV103-22010047
EV103-22010047
1.3
2.0
4.2
2.1-2.2
1.2
3.2
G3
UL94 V2 尼龙6
白色
EV103-22010092
EV103-22010092
1.3
2.0
4.2
2.1-2.2
1.2
3.2
G3
UL94 V0 尼龙6/66
黑色
EV103-22000033
EV103-22000033
2.1
2.8
4.2
2.1
1.2
4.0
G1
尼龙6
白色
EV103-22000034
EV103-22000034
2.1
2.8
4.2
2.1
1.2
4.0
G1
尼龙6
黑色
EV103-22010003
EV103-22010003
2.1
2.8
4.2
2.1-2.2
1.2
4.0
G3
UL94 V2 尼龙6
黑色
EV103-22010048
EV103-22010048
2.1
2.8
4.2
2.1-2.2
1.2
4.0
G3
UL94 V2 尼龙6
白色
EV103-22010093
EV103-22010093
2.1
2.8
4.2
2.1-2.2
1.2
4.0
G3
UL94 V0 尼龙6/66
黑色
EV103-22000035
EV103-22000035
2.9
3.6
4.2
2.1
1.2
4.8
G1
尼龙6
白色
EV103-22000036
EV103-22000036
2.9
3.6
4.2
2.1
1.2
4.8
G1
尼龙6
黑色
EV103-22010004
EV103-22010004
2.9
3.6
4.2
2.1-2.2
1.2
4.8
G3
UL94 V2 尼龙6
黑色
EV103-22010049
EV103-22010049
2.9
3.6
4.2
2.1-2.2
1.2
4.8
G3
UL94 V2 尼龙6
白色
EV103-22010094
EV103-22010094
2.9
3.6
4.2
2.1-2.2
1.2
4.8
G3
UL94 V0 尼龙6/66
黑色
EV103-22010050
EV103-22010050
3.7
4.4
4.2
2.1-2.2
1.2
5.6
G3
UL94 V2 尼龙6
白色
EV103-22010095
EV103-22010095
3.7
4.4
4.2
2.1-2.2
1.2
5.6
G3
UL94 V0 尼龙6/66
黑色
EV103-22000037
EV103-22000037
3.7
4.4
4.2
2.1
1.2
6.4
G1
尼龙6
白色
EV103-22000038
EV103-22000038
3.7
4.4
4.2
2.1
1.2
6.4
G1
尼龙6
黑色
EV103-22010006
EV103-22010006
4.4
5.0
4.2
2.1-2.2
1.2
6.4
G3
UL94 V2 尼龙6
黑色
EV103-22010051
EV103-22010051
4.4
5.0
4.2
2.1-2.2
1.2
6.4
G3
UL94 V2 尼龙6
白色
EV103-22010096
EV103-22010096
4.4
5.0
4.2
2.1-2.2
1.2
6.4
G3
UL94 V0 尼龙6/66
黑色
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
EV103-22 - 推入式铆钉
义文工业五金
15.08.2023
GBM - Clevis pin
igus
19.01.2021
BN 7393 - Clevis pins for shaft (SXN-07), steel, zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 896 - Hammer drive screws type U round head (~UNI 7346), steel case-hard...
Bossard Catalog
31.10.2023
27621-01 - 销带有放置轴用卡簧的环槽 适用于叉头
norelem
26.06.2024
0830959 - RVT-PA 3,5 BK
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
D02.02 - Impact rivet
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
D09.01 - CANOE CLIP POM 130 COLOURLESS
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
EV278-27 - 沟槽式夹持型联轴器
义文工业五金
15.08.2023
E02.01 - Metal hole plug
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
27621-02 - 销带有放置卡簧的环槽 适用于叉头
norelem
26.06.2024
B0437 - Bolt with groove for shaft lock suitable for clevis joints
Blohm
03.06.2024
K1455 - Bolt with groove for circlip suitable for clevis joints
KIPP USA
05.06.2024
FN 3534 - GESIPA PolyGrip Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表