피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
Model 82500 - Slotted cheese head screw - Nylon 6.6
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Brass and plastic fastening
Plastic fastening
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_laiton_plas/plastique/82500.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_825005X12_400},{DES=Vis à métaux tête cylindrique fendue},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Nylon 6.6 Naturel},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=825005X12},{LODLEVEL=400},{DXL=5x12},{IDNR=},{D=5.0},{L=12},{D3=4.019},{P=0.800},{DK=8.500},{K=3.3},{N=1.200},{T=1.300},{A=1.600},{R=0.200},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revętement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Height of the head
[mm]
emile_maurin_825002X6
Vis à métaux tête cylindr...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
825002X6
2x6
2.0
6
4.300
1.5
emile_maurin_825002X10
Vis à métaux tête cylindr...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
825002X10
2x10
2.0
10
4.500
1.8
emile_maurin_825002,5X6
Vis à métaux tête cylindr...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
825002,5X6
2.5x6
2.5
6
4.500
1.8
emile_maurin_825002,5X10
Vis à métaux tête cylindr...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
825002,5X10
2.5x10
2.5
10
4.500
1.8
emile_maurin_825002,5X16
Vis à métaux tête cylindr...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
825002,5X16
2.5x16
2.5
16
4.500
1.8
emile_maurin_825003X5
Vis à métaux tête cylindr...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
825003X5
3x5
3.0
5
5.500
2.0
emile_maurin_825003X6
Vis à métaux tête cylindr...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
825003X6
3x6
3.0
6
5.500
2.0
emile_maurin_825003X8
Vis à métaux tête cylindr...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
825003X8
3x8
3.0
8
5.500
2.0
emile_maurin_825003X10
Vis à métaux tête cylindr...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
825003X10
3x10
3.0
10
5.500
2.0
emile_maurin_825003X12
Vis à métaux tête cylindr...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
825003X12
3x12
3.0
12
5.500
2.0
emile_maurin_825003X16
Vis à métaux tête cylindr...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
825003X16
3x16
3.0
16
5.500
2.0
emile_maurin_825003X20
Vis à métaux tête cylindr...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
825003X20
3x20
3.0
20
5.500
2.0
emile_maurin_825003X25
Vis à métaux tête cylindr...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
825003X25
3x25
3.0
25
5.500
2.0
emile_maurin_825003X30
Vis à métaux tête cylindr...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
825003X30
3x30
3.0
30
5.500
2.0
emile_maurin_825004X8
Vis à métaux tête cylindr...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
825004X8
4x8
4.0
8
7.000
2.6
emile_maurin_825004X10
Vis à métaux tête cylindr...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
825004X10
4x10
4.0
10
7.000
2.6
emile_maurin_825004X12
Vis à métaux tête cylindr...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
825004X12
4x12
4.0
12
7.000
2.6
emile_maurin_825004X16
Vis à métaux tête cylindr...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
825004X16
4x16
4.0
16
7.000
2.6
emile_maurin_825004X20
Vis à métaux tête cylindr...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
825004X20
4x20
4.0
20
7.000
2.6
emile_maurin_825004X25
Vis à métaux tête cylindr...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
825004X25
4x25
4.0
25
7.000
2.6
emile_maurin_825004X30
Vis à métaux tête cylindr...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
825004X30
4x30
4.0
30
7.000
2.6
emile_maurin_825005X10
Vis à métaux tête cylindr...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
825005X10
5x10
5.0
10
8.500
3.3
emile_maurin_825005X12
Vis à métaux tête cylindr...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
825005X12
5x12
5.0
12
8.500
3.3
emile_maurin_825005X16
Vis à métaux tête cylindr...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
825005X16
5x16
5.0
16
8.500
3.3
emile_maurin_825005X20
Vis à métaux tête cylindr...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
825005X20
5x20
5.0
20
8.500
3.3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 83000 - Hexagon nut - Nylon 6.6
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DIN 7 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
Reference 81200 - Hexagon socket head cap screw - Nylon 6.6
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 82500 - Slotted cheese head screw - Nylon 6.6
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DIN 84 - Slotted cheese head screws, accordingin to ISO 1207
Fabory
13.02.2023
0-133-xxxx - Conduit Ducts
HepcoMotion
20.12.2023
Model 86100 - PLAIN WASHER DIN 9021 - NYLON 6.6
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Reference 80000 - Hexagonal head screw - Nylon 6.6
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
00000001 - Steel(+)Flat countersunk machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
Model 62806 - Countersunk head security machine screw six lobe recess with ...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성