피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
Model 70401 - Plain washer narrow type NFE 25513 100 HV - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Washers
flat washer
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/rondelle/plate/70401.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_70401Z12_400},{DES=Rondelle plate étroite Z},{NORME1=NFE 25513},{NORME2=-},{MATIERE=Acier 100HV},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=70401Z12},{LODLEVEL=400},{IDNR=},{D=12},{D1=13.0},{S=2.5},{D2=24},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=rondellez.txt},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Inside diameter
[mm]
S
Thickness
[mm]
D2
Outside diameter
[mm]
emile_maurin_70401Z3
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70401Z3
3
3.2
0.8
6
emile_maurin_70401Z4
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70401Z4
4
4.3
0.8
8
emile_maurin_70401Z5
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70401Z5
5
5.3
1.0
10
emile_maurin_70401Z6
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70401Z6
6
6.4
1.2
12
emile_maurin_70401Z7
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70401Z7
7
7.4
1.5
14
emile_maurin_70401Z8
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70401Z8
8
8.4
1.5
16
emile_maurin_70401Z10
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70401Z10
10
10.5
2.0
20
emile_maurin_70401Z12
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70401Z12
12
13.0
2.5
24
emile_maurin_70401Z14
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70401Z14
14
15.0
2.5
27
emile_maurin_70401Z16
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70401Z16
16
17.0
3.0
30
emile_maurin_70401Z18
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70401Z18
18
19.0
3.0
32
emile_maurin_70401Z20
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70401Z20
20
21.0
3.0
36
emile_maurin_70401Z22
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70401Z22
22
23.0
3.0
40
emile_maurin_70401Z24
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70401Z24
24
25.0
4.0
45
emile_maurin_70401Z27
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70401Z27
27
28.0
4.0
48
emile_maurin_70401Z30
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70401Z30
30
31.0
4.0
52
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성