피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 64212 - Vis à métaux tête ronde large "Poelier" fendue - NFE 25129 - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a4/64212.prj},{NB=emile_maurin_642126X12},{REF=642126X12},{DXL=6x12},{MAT=Inox A4},{IDNR=},{D=6},{L=12},{D3=4.773},{P=1.00},{A=2.0},{B=38},{DK=15},{K=3.3},{DS=6.0},{DA=6.8},{R=0.25},{N=1.6},{T=1.5},{W=1.5},{X=2.5},{FORM=0.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 642124X8
642124X8
4x8
Inox A4
4
8
2.2
Emile Maurin 642124X10
642124X10
4x10
Inox A4
4
10
2.2
Emile Maurin 642124X12
642124X12
4x12
Inox A4
4
12
2.2
Emile Maurin 642124X16
642124X16
4x16
Inox A4
4
16
2.2
Emile Maurin 642124X20
642124X20
4x20
Inox A4
4
20
2.2
Emile Maurin 642124X25
642124X25
4x25
Inox A4
4
25
2.2
Emile Maurin 642124X30
642124X30
4x30
Inox A4
4
30
2.2
Emile Maurin 642125X10
642125X10
5x10
Inox A4
5
10
2.7
Emile Maurin 642125X12
642125X12
5x12
Inox A4
5
12
2.7
Emile Maurin 642125X16
642125X16
5x16
Inox A4
5
16
2.7
Emile Maurin 642125X20
642125X20
5x20
Inox A4
5
20
2.7
Emile Maurin 642125X25
642125X25
5x25
Inox A4
5
25
2.7
Emile Maurin 642125X30
642125X30
5x30
Inox A4
5
30
2.7
Emile Maurin 642126X12
642126X12
6x12
Inox A4
6
12
3.3
Emile Maurin 642126X16
642126X16
6x16
Inox A4
6
16
3.3
Emile Maurin 642126X20
642126X20
6x20
Inox A4
6
20
3.3
Emile Maurin 642126X25
642126X25
6x25
Inox A4
6
25
3.3
Emile Maurin 642126X30
642126X30
6x30
Inox A4
6
30
3.3
Emile Maurin 642126X40
642126X40
6x40
Inox A4
6
40
3.3
Emile Maurin 642128X16
642128X16
8x16
Inox A4
8
16
4.4
Emile Maurin 642128X20
642128X20
8x20
Inox A4
8
20
4.4
Emile Maurin 642128X25
642128X25
8x25
Inox A4
8
25
4.4
Emile Maurin 642128X30
642128X30
8x30
Inox A4
8
30
4.4
Emile Maurin 642128X40
642128X40
8x40
Inox A4
8
40
4.4
Emile Maurin 642128X50
642128X50
8x50
Inox A4
8
50
4.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ACH550-PCR 208V/230V - Drive with Circuit Breaker
ABB
15.07.2022
Reference 64408 - Raised countersunk tapping screw form C cross recess pozi...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62406 - Pan head tapping screw form C cross recess "Phillips" DIN...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62309 - Countersunk flat head chipboard screw half thread six lob...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Reference 62302 - Slotted round head wood screw - DIN 96 - Stainless steel ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64405 - Slotted countersunk Raised head tapping screw form c DIN ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62809 - Pan head security tapping screw "Snake eyes" recess - Sta...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62808 - countersunk head security tapping screw six lobe recess w...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62303 - Slotted countersunk head wood screw - DIN 97 - Stainless ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64411 - Raised countersunk head tapping screw form C cross recess...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64216 - Pan head machine screw cross recess pozidrive - DIN 7985 ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64406 - Pan head tapping screw form C cross recess "Phillips" DIN...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62412 - Raised countersunk head tapping screw form C cross recess...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62402 - Pan head tapping screw form C soltted and square recess -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성