피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
Model 44101 - CHANFREINED WASHER NORMAL TYPE ZINC PLATED
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Washers
flat washer
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/rondelle/plate/44101.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_44101M12_400},{DES=Rondelle plate moyenne M décolletée},{NORME1=NFE 25514},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=44101M12},{LODLEVEL=400},{IDNR=},{D=12},{D1=13.30},{S=2.5},{D2=27.0},{R=0.200},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
D2
[mm]
R
[mm]
emile_maurin_44101M2
Rondelle plate moyenne M ...
NFE 25514
-
Acier
Zn
-
-
44101M2
2
2.20
0.5
5.5
0.050
emile_maurin_44101M3
Rondelle plate moyenne M ...
NFE 25514
-
Acier
Zn
-
-
44101M3
3
3.40
0.8
8.0
0.050
emile_maurin_44101M4
Rondelle plate moyenne M ...
NFE 25514
-
Acier
Zn
-
-
44101M4
4
4.50
0.8
10.0
0.050
emile_maurin_44101M5
Rondelle plate moyenne M ...
NFE 25514
-
Acier
Zn
-
-
44101M5
5
5.50
1.0
12.0
0.050
emile_maurin_44101M6
Rondelle plate moyenne M ...
NFE 25514
-
Acier
Zn
-
-
44101M6
6
6.60
1.2
14.0
0.050
emile_maurin_44101M8
Rondelle plate moyenne M ...
NFE 25514
-
Acier
Zn
-
-
44101M8
8
8.60
1.5
18.0
0.100
emile_maurin_44101M10
Rondelle plate moyenne M ...
NFE 25514
-
Acier
Zn
-
-
44101M10
10
10.80
2.0
22.0
0.200
emile_maurin_44101M12
Rondelle plate moyenne M ...
NFE 25514
-
Acier
Zn
-
-
44101M12
12
13.30
2.5
27.0
0.200
emile_maurin_44101M14
Rondelle plate moyenne M ...
NFE 25514
-
Acier
Zn
-
-
44101M14
14
15.30
2.5
30.0
0.200
emile_maurin_44101M16
Rondelle plate moyenne M ...
NFE 25514
-
Acier
Zn
-
-
44101M16
16
17.30
3.0
32.0
0.200
emile_maurin_44101M18
Rondelle plate moyenne M ...
NFE 25514
-
Acier
Zn
-
-
44101M18
18
19.30
3.0
36.0
0.200
emile_maurin_44101M20
Rondelle plate moyenne M ...
NFE 25514
-
Acier
Zn
-
-
44101M20
20
21.30
3.0
40.0
0.200
emile_maurin_44101M22
Rondelle plate moyenne M ...
NFE 25514
-
Acier
Zn
-
-
44101M22
22
23.30
3.0
45.0
0.300
emile_maurin_44101M24
Rondelle plate moyenne M ...
NFE 25514
-
Acier
Zn
-
-
44101M24
24
25.30
4.0
50.0
0.300
emile_maurin_44101M27
Rondelle plate moyenne M ...
NFE 25514
-
Acier
Zn
-
-
44101M27
27
28.30
4.0
55.0
0.300
emile_maurin_44101M30
Rondelle plate moyenne M ...
NFE 25514
-
Acier
Zn
-
-
44101M30
30
31.40
4.0
60.0
0.300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
W0000010 - Steel Circle washer JIS
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
W000GTSH - Steel GT- washer(SH)(Gosho works)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
Reference 70500G5A - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - GEOMET® 50...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
BN 48367 - Flat washers, Steel, Grade Not Designated, Zinc Clear Plated Chr...
Bossard Inch
29.11.2018
GGB-MEGALIFE XT mm - Thrust Washers mm
GGB
13.03.2024
Model 70500G5A - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - GEOMET® 500
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
BN 48346 - Flat washers, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (ASME B18.22.1...
Bossard Inch
29.11.2018
V.2M - MEDIUM SIZED STAMPED WASHERS NFE 25-513M Inox A2 / S.S 304 or Inox A...
FG INOX
16.02.2017
Model 70501 - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Modèle 44101 - Rondelle plate moyenne M décolletée - Acier - Zn - NFE 25514
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
FNTKF - Metric Series - Thrust Bearings Assemblies Washers
Jtekt North America
13.12.2018
Reference 70506 - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - Zinc plated 2...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
BN 48372 - Fender washers, Steel, Grade Not Designated, Zinc Clear Plated C...
Bossard Inch
29.11.2018
Model 70506 - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - Zinc plated 200 h...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성