피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 39-283 - Glissière pour charge lourde course 100%, verrouillage 2 positions - Blocage à gauche
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Glissières à billes (Série 39)
Glissières charges lourdes
39_28
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie39_glissieres_a_billes/charges_lourdes/39_28/39_283.prj},{NB=emile_maurin_39-283-650_0},{REF=39-283-650},{LONGUEUR=660.4},{COURSE=660.4},{COURSE1=0},{L1=127},{L2=190.5},{L3=0},{L4=0},{L5=449.3},{L6=509.5},{L7=534.9},{L8=554},{L9=0},{L10=0.0},{L11=0.0},{L12=558.8},{L13=616.0},{L14=635.0},{CHARGE=227},{INFOS=INFOTEXTE},{GEW=3.550},{SEITENAUSWAHL=1},{ARTNR0=64905426},{ARTNR1=64905426},{PPATH=39_283/39_283_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
LONGUEUR
[mm]
COURSE
+/-3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
CHARGE
Charge maxi par paire
[kg]
Emile Maurin 39-283-300
39-283-300
304.8
304.8
0
0
0
0
0
153.9
179.3
198.4
0
0.0
0.0
203.2
260.4
279.4
227
Emile Maurin 39-283-350
39-283-350
355.6
355.6
0
0
0
0
0
204.7
230.1
249.2
0
0.0
0.0
254.0
311.2
330.2
227
Emile Maurin 39-283-400
39-283-400
406.4
406.4
0
0
0
0
0
255.5
280.9
300
0
0.0
0.0
304.8
362.0
381.0
227
Emile Maurin 39-283-450
39-283-450
457.2
457.2
127
0
0
0
0
306.3
331.7
350.8
0
0.0
0.0
355.6
412.8
431.8
227
Emile Maurin 39-283-500
39-283-500
508.0
508
127
0
0
0
296.9
357.1
382.5
401.6
0
0.0
0.0
406.4
463.6
482.6
227
Emile Maurin 39-283-550
39-283-550
558.8
558.8
127
190.5
0
0
347.7
407.9
433.3
452.4
0
0.0
0.0
457.2
514.4
533.4
227
Emile Maurin 39-283-600
39-283-600
609.6
609.6
127
190.5
0
0
398.5
458.7
484.1
503.2
0
0.0
0.0
508.0
565.2
584.2
227
Emile Maurin 39-283-650
39-283-650
660.4
660.4
127
190.5
0
0
449.3
509.5
534.9
554
0
0.0
0.0
558.8
616.0
635.0
227
Emile Maurin 39-283-700
39-283-700
711.2
711.2
127
190.5
0
0
500.1
560.3
585.7
604.8
0
0.0
0.0
609.6
666.8
685.8
227
Emile Maurin 39-283-750
39-283-750
762.0
762
127
190.5
0
0
550.9
611.1
636.5
655.6
235
0.0
501.7
660.4
717.6
736.6
222
Emile Maurin 39-283-800
39-283-800
812.8
812.8
127
190.5
0
0
601.7
661.9
687.3
706.4
235
0.0
552.5
711.2
768.4
787.4
218
Emile Maurin 39-283-850
39-283-850
863.6
863.6
127
190.5
0
520.7
652.5
712.7
738.1
757.1
235
0.0
0.0
762.0
819.1
832.2
213
Emile Maurin 39-283-900
39-283-900
914.4
914.4
127
190.5
368.3
520.7
703.3
763.5
788.9
807.9
235
0.0
0.0
812.8
869.9
889.0
209
Emile Maurin 39-283-1000
39-283-1000
1016.0
1016
127
190.5
368.3
0
804.9
865.1
890.5
909.5
235
0.0
755.7
914.4
971.5
990.6
200
Emile Maurin 39-283-1050
39-283-1050
1066.8
1066.8
127
190.5
368.3
0
855.7
915.7
941.3
960.4
235
0.0
806.5
965.2
1022.4
1041.4
195
Emile Maurin 39-283-1200
39-283-1200
1219.2
1219.2
127
190.5
368.3
520.7
1008.1
1068.3
1093.7
1112.8
235
0.0
958.9
1117.6
1174.8
1193.8
182
Emile Maurin 39-283-1500
39-283-1500
1524.0
1524
127
190.5
368.3
520.7
1312.9
1373.1
1398.5
1417.8
235
596.9
958.9
1422.4
1479.5
1498.6
154
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 39-283 - Glissière pour charge lourde course 100% - verrouillage 2 p...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 39-090 - Glissière pour charge lourde course 100%
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
07.03.2023
Modèle 39-420 - Equerre de montage
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 39-250 - Glissière pour charge lourde course 100% avec disconnection...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 39-140 - Glissière pour charge lourde course >100% avec équerre de f...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 39-33 - Glissière charge lourde aluminium, course 100%
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle B3-20 - Glissière - Course 100% - Avec déconnexion et blocage 2 posi...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
05.09.2023
Modèle 39-085 - Glissière pour charge lourde course >100% - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 39-070 - Glissière pour charge moyenne inox course 100%
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
E1904 - Glissière Télescopique Charges extra Lourdes en Acier - à Super Ext...
Chambrelan
05.05.2020
Modèle 39-200 - Glissière pour charge moyenne course 75% avec disconnection...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성