目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-407 - Vis de pression inox, embout laiton
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_40
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_40/31_407.prj},{NB=emile_maurin_31-407-6-25},{REF=31-407-6-25},{MATIERE=Laiton},{D1=M 6},{D3=4.0},{L1=25},{L3=1.0},{SP=3.0},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=0},{DG=6.000},{DK=4.773},{D2=4.0},{L1X=6 , 8 ,10 , 12 , 16 , 20 , 25 , 32 , 40 , 50},{L2=1.0},{SP1=3.0},{MAT=Inox laiton},{T2=3.500},{INFO1=31-407.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
SP
6 pans
[mm]
Emile Maurin 31-407-3-3
31-407-3-3
Laiton
M 3
1.4
3
0.5
1.5
Emile Maurin 31-407-3-4
31-407-3-4
Laiton
M 3
1.4
4
0.5
1.5
Emile Maurin 31-407-3-5
31-407-3-5
Laiton
M 3
1.4
5
0.5
1.5
Emile Maurin 31-407-3-6
31-407-3-6
Laiton
M 3
1.4
6
0.5
1.5
Emile Maurin 31-407-3-8
31-407-3-8
Laiton
M 3
1.4
8
0.5
1.5
Emile Maurin 31-407-3-10
31-407-3-10
Laiton
M 3
1.4
10
0.5
1.5
Emile Maurin 31-407-4-4
31-407-4-4
Laiton
M 4
2.5
4
0.5
2.0
Emile Maurin 31-407-4-5
31-407-4-5
Laiton
M 4
2.5
5
0.5
2.0
Emile Maurin 31-407-4-6
31-407-4-6
Laiton
M 4
2.5
6
0.5
2.0
Emile Maurin 31-407-4-8
31-407-4-8
Laiton
M 4
2.5
8
0.5
2.0
Emile Maurin 31-407-4-10
31-407-4-10
Laiton
M 4
2.5
10
0.5
2.0
Emile Maurin 31-407-4-12
31-407-4-12
Laiton
M 4
2.5
12
0.5
2.0
Emile Maurin 31-407-4-16
31-407-4-16
Laiton
M 4
2.5
16
0.5
2.0
Emile Maurin 31-407-4-20
31-407-4-20
Laiton
M 4
2.5
20
0.5
2.0
Emile Maurin 31-407-5-5
31-407-5-5
Laiton
M 5
3.0
5
0.5
2.5
Emile Maurin 31-407-5-6
31-407-5-6
Laiton
M 5
3.0
6
0.5
2.5
Emile Maurin 31-407-5-8
31-407-5-8
Laiton
M 5
3.0
8
0.5
2.5
Emile Maurin 31-407-5-10
31-407-5-10
Laiton
M 5
3.0
10
0.5
2.5
Emile Maurin 31-407-5-12
31-407-5-12
Laiton
M 5
3.0
12
0.5
2.5
Emile Maurin 31-407-5-16
31-407-5-16
Laiton
M 5
3.0
16
0.5
2.5
Emile Maurin 31-407-5-20
31-407-5-20
Laiton
M 5
3.0
20
0.5
2.5
Emile Maurin 31-407-5-25
31-407-5-25
Laiton
M 5
3.0
25
0.5
2.5
Emile Maurin 31-407-6-6
31-407-6-6
Laiton
M 6
4.0
6
1.0
3.0
Emile Maurin 31-407-6-8
31-407-6-8
Laiton
M 6
4.0
8
1.0
3.0
Emile Maurin 31-407-6-10
31-407-6-10
Laiton
M 6
4.0
10
1.0
3.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 31-402 - Vis de pression inox, embout technopolymère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
07.12.2023
EH 22760. - Vis à embout laiton
Halder
22.12.2022
Modèle C2-25 - Coussinet autolubrifiant cylindrique - Bronze
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
DIN 467 - ELESA-Poignées moletées
Elesa
24.06.2024
Modèle F2-15 - Rondelle élastique pour roulement à billes
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 15-315 - Bouton étoile en tôle inox 304 - Taraudé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
08.09.2021
Modèle 31-405 - Vis de pression acier, embout laiton
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
07.02.2022
Modèle 31-1511 - Ecrou hexagonal Hu acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 31-400 - Vis de pression acier, embout technopolymère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
01.03.2022
Modèle 12501 - Ecrou hexagonal bas Hm - ISO 4035 - Acier classe 04 Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 12506 - Ecrou hexagonal bas Hm - ISO 4035 - Acier classe 04 Zn 200Hb...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 16-335 - Vis moletée inox - Poli
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 31-97 - Clavette parallèle 2 bout ronds - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
14.05.2024
Modèle 18-018 - Anneau de levage taraudé DIN 582 - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
09.07.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表