피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-13 - Anneau de levage rotatif à tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_13
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_13/18_13.prj},{NB=emile_maurin_18-132-5/16_12},{REF=18-132-5/16},{VERSION=A tige filetée},{BESTNR1=-},{BESTNR2=7999106},{BESTNR3=-},{FILETAGE=Filetage UNC},{TYPE=Avec clé},{CMU=0.3},{D1=5/16\"-18UNC},{D2=16},{D3=25},{D4=30},{D5=25},{H1=34},{H2=11},{L1=12},{L2=47},{L3=9},{S1=6},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDDEN=0},{VERS3=2},{TK=0.300},{GEW=0.13},{T=35},{B=11},{C=9.0},{D=25},{E=25},{G=30},{I=16.300},{K=47},{LS=12},{LV=12},{L=12},{M=5/16\"-18UNC},{N=},{MNDM=7.9375},{NMM=12.700},{VERS=2.0},{VB=2},{VERS1=47},{X=1},{PPATH=18_13/18_13_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
FILETAGE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
CMU
[t]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 18-130-6
18-130-6
A tige filetée
Filetage métrique
Avec clé
0.1
M6
13
23
28
20
27
9
9
37
7
6
Emile Maurin 18-130-8
18-130-8
A tige filetée
Filetage métrique
Avec clé
0.3
M8
16
25
30
25
34
11
12
47
9
6
Emile Maurin 18-130-10
18-130-10
A tige filetée
Filetage métrique
Avec clé
0.4
M10
16
25
30
25
34
11
15
47
9
6
Emile Maurin 18-130-12
18-130-12
A tige filetée
Filetage métrique
Avec clé
0.75
M12
20
30
34
30
42
13
18
56
10
8
Emile Maurin 18-130-14
18-130-14
A tige filetée
Filetage métrique
Avec clé
0.75
M14
20
30
34
30
42
13
18
56
10
8
Emile Maurin 18-130-16
18-130-16
A tige filetée
Filetage métrique
Avec clé
1.5
M16
23.5
35
40
35
49
15
24
65
13
10
Emile Maurin 18-130-18
18-130-18
A tige filetée
Filetage métrique
Avec clé
1.5
M18
23.5
35
40
35
49
15
24
65
13
10
Emile Maurin 18-130-20
18-130-20
A tige filetée
Filetage métrique
Avec clé
2.3
M20
29
41
50
40
57
17
30
76
16
12
Emile Maurin 18-130-22
18-130-22
A tige filetée
Filetage métrique
Avec clé
2.3
M22
29
41
50
40
57
17
30
76
16
12
Emile Maurin 18-130-24
18-130-24
A tige filetée
Filetage métrique
Avec clé
3.2
M24
35
51
60
49
70
20
36
92
19
14
Emile Maurin 18-130-27
18-130-27
A tige filetée
Filetage métrique
Avec clé
3.2
M27
35
51
60
49
70
20
36
92
19
14
Emile Maurin 18-130-30
18-130-30
A tige filetée
Filetage métrique
Avec clé
4.5
M30
44
66
75
60
86
26
45
114
24
17
Emile Maurin 18-130-33
18-130-33
A tige filetée
Filetage métrique
Avec clé
4.5
M33
41.5
66
75
60
86
26
45
114
24
17
Emile Maurin 18-130-36
18-130-36
A tige filetée
Filetage métrique
Avec clé
7
M36
53
76
97
72
103
32
54
135
29
22
Emile Maurin 18-130-42
18-130-42
A tige filetée
Filetage métrique
Avec clé
9
M42
61.5
86
111
84
120
37
63
158
33
24
Emile Maurin 18-130-48
18-130-48
A tige filetée
Filetage métrique
Avec clé
12
M48
70.5
100
128
94
137
42
72
180
42
27
Emile Maurin 18-131-6
18-131-6
A tige filetée
Filetage métrique
Avec clé
0.1
M 6
13
23
28
20
27
9
9
37
7
6
Emile Maurin 18-131-8
18-131-8
A tige filetée
Filetage métrique
Sans clé
0.3
M8
16
25
30
25
34
11
12
47
9
6
Emile Maurin 18-131-10
18-131-10
A tige filetée
Filetage métrique
Sans clé
0.4
M10
16
25
30
25
34
11
15
47
9
6
Emile Maurin 18-131-12
18-131-12
A tige filetée
Filetage métrique
Sans clé
0.75
M12
20
30
34
30
42
13
18
56
10
8
Emile Maurin 18-131-14
18-131-14
A tige filetée
Filetage métrique
Sans clé
0.75
M14
20
30
34
30
42
13
18
56
10
8
Emile Maurin 18-131-16
18-131-16
A tige filetée
Filetage métrique
Sans clé
1.5
M16
23.5
35
40
35
49
15
24
65
13
10
Emile Maurin 18-131-18
18-131-18
A tige filetée
Filetage métrique
Sans clé
1.5
M18
23.5
35
40
35
49
15
24
65
13
10
Emile Maurin 18-131-20
18-131-20
A tige filetée
Filetage métrique
Sans clé
2.3
M20
29
41
50
40
57
17
30
76
16
12
Emile Maurin 18-131-22
18-131-22
A tige filetée
Filetage métrique
Sans clé
2.3
M22
29
41
50
40
57
17
30
76
16
12
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 18-121 - Anneau de levage articulé à tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
19.05.2022
Modèle 18-161 - Manille droite haute résistance, grade 60
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-101 - Anneau de levage à double articulation à tige filetée, inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-133 - Anneau de levage rotatif, tige longue
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-163-2 - Manille lyre avec axe boulonné goupillé, haute résistance...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-090 - Anneau de levage articulé - Filetage métrique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.10.2022
Modèle 20011 - Vis à tête hexagonale partiellement filetée - ISO 4014 - Aci...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 32-1650 - Doigt d'indexage à tête rouge - Acier - Sans écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 210101 - Vis à tête hexagonale entièrement filetée inox A2 - DIN 933...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 18-631 - Manille lyre
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
09.03.2022
Modèle 31-167 - Ecrou à souder acier ou inox, à pas fin ou gaz
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 18-11 - Anneau de levage articulé avec embase à roulement à billes
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-116 - Anneau de levage articulé tige longue
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-163 - Manille lyre haute résistance, grade 60
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성