피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
polski
português
русский
中文
English
EKN short EPOXY Water PN10
VAG
Butterfly Valves
Butterfly Valves
face-to-face acc. basic series 13
electric actuator
EKN short EPOXY Water
Powered by
CAD모델 선택
{vag/absperrklappen/flanschabsperrklappen/grundreihe13/stellantrieb/ekn_kurz_epoxid_wasser/ekn_kurz_epoxid_w_st_pn10_asmtab.prj},{NB=VAG-EKN-EP-W_R13_DN450-PN10_EA-O(400)},{PN=10},{DN=450},{L1=222},{D=615},{K=565},{B=27},{N=20},{D2=28},{E1=306},{E2=564},{E3=480},{E4=100},{E5=148},{E6=105},{E7=405},{H2=532},{H3=312},{L2=250},{DKL1=405.000},{KL2=92.000},{KL3=47.000},{KL4=110.000},{KL5=87.000},{KL6=86.000},{KL7=106.000},{DKL8=77.000},{DKL9=115.000},{DDG=514.000},{DDD=120.000},{DDA=98.000},{LA=69.000},{DDL=530.000},{VD=4.000},{DGD1=175.000},{GJ=75.000},{GA=100.000},{BSV=96},{GHK=159},{GE=189},{R2=259},{R4=23.000},{DD1=125.000},{HGF=12.000},{BV=135.000},{HGV=109.000},{GB1=210.000},{HA1=78.000},{HA2=195.000},{HDE=60.000},{DHA2=70.000},{DHA1=160.000},{H4EA=155.000},{F=115.000},{A1=40.000},{A4=103.000},{LODLEVEL=400},{POS=O}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
pressure rate (PN)
ⁿ/ₐ
DN
nominal diameter (DN)
[mm]
TXT01
Product
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
L1
face-to-face length
[mm]
D
outside diameter flange
[mm]
K
hole circle-Ø
[mm]
B
thickness of flange
[mm]
N
No. of holes
ⁿ/ₐ
D2
hole
[mm]
ANTR
actuating element
ⁿ/ₐ
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
E4
[mm]
E5
[mm]
E6
[mm]
E7
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L2
[mm]
GE
[mm]
R2
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
B1
[mm]
EKN-EP-W_R13_DN200-PN10_E...
10
200
VAG EKN Butterfly Valve
DN200 PN10
Epoxy - R13 - electric Ac...
152
340
295
20
8
23
Electric actuator
169
318
266
50
77
63
226
373
175
185
98
100
265
186
237
EKN-EP-W_R13_DN250-PN10_E...
10
250
VAG EKN Butterfly Valve
DN250 PN10
Epoxy - R13 - electric Ac...
165
400
350
22
12
23
Electric actuator
199
351
299
50
77
63
259
373
205
225
98
100
265
186
237
EKN-EP-W_R13_DN300-PN10_E...
10
300
VAG EKN Butterfly Valve
DN300 PN10
Epoxy - R13 - electric Ac...
178
455
400
25
12
23
Electric actuator
236
401
349
50
77
63
309
373
232
260
98
100
265
186
237
EKN-EP-W_R13_DN350-PN10_E...
10
350
VAG EKN Butterfly Valve
DN350 PN10
Epoxy - R13 - electric Ac...
190
505
460
25
16
23
Electric actuator
261
440
378
63
94
75
333
398
265
270
128
125
265
186
237
EKN-EP-W_R13_DN400-PN10_E...
10
400
VAG EKN Butterfly Valve
DN400 PN10
Epoxy - R13 - electric Ac...
216
565
515
25
16
28
Electric actuator
285
465
403
63
94
75
358
400
288
300
128
125
282
191
247
EKN-EP-W_R13_DN450-PN10_E...
10
450
VAG EKN Butterfly Valve
DN450 PN10
Epoxy - R13 - electric Ac...
222
615
565
27
20
28
Electric actuator
306
564
480
100
148
105
405
532
312
250
189
259
265
186
237
EKN-EP-W_R13_DN500-PN10_E...
10
500
VAG EKN Butterfly Valve
DN500 PN10
Epoxy - R13 - electric Ac...
229
670
620
27
20
28
Electric actuator
345
595
511
100
148
105
436
532
340
300
189
259
265
186
237
EKN-EP-W_R13_DN600-PN10_E...
10
600
VAG EKN Butterfly Valve
DN600 PN10
Epoxy - R13 - electric Ac...
267
780
725
30
20
31
Electric actuator
392
640
556
100
148
105
481
532
395
330
189
259
265
186
237
EKN-EP-W_R13_DN700-PN10_E...
10
700
VAG EKN Butterfly Valve
DN700 PN10
Epoxy - R13 - electric Ac...
292
900
840
33
24
31
Electric actuator
462
726
638
125
173
150
563
539
455
400
194
264
282
191
247
EKN-EP-W_R13_DN800-PN10_E...
10
800
VAG EKN Butterfly Valve
DN800 PN10
Epoxy - R13 - electric Ac...
318
1020
950
35
24
34
Electric actuator
512
776
688
125
173
150
613
539
515
450
194
264
282
191
247
EKN-EP-W_R13_DN900-PN10_E...
10
900
VAG EKN Butterfly Valve
DN900 PN10
Epoxy - R13 - electric Ac...
330
1120
1050
38
28
34
Electric actuator
576
851
750
160
218
165
675
615
565
550
290
340
282
191
247
EKN-EP-W_R13_DN1000-PN10_...
10
1000
VAG EKN Butterfly Valve
DN1000 PN10
Epoxy - R13 - electric Ac...
410
1245
1160
40
28
37
Electric actuator
640
920
819
160
218
175
729
615
630
600
290
340
282
191
247
EKN-EP-W_R13_DN1200-PN10_...
10
1200
VAG EKN Butterfly Valve
DN1200 PN10
Epoxy - R13 - electric Ac...
470
1470
1380
45
32
41
Electric actuator
763
1110
989
200
273
208
874
745
740
700
370
470
282
191
247
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성