피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24670. - Star Grips DIN 6336, plastic / with threaded bush
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24670. Star Grips, DIN 6336 plastic
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2467/eh_2467.prj},{NB=EH 24670.0263 Sterngriff},{BESTNR=24670.0263},{BESTNRX=2467.263},{MAT=Stahl},{D1=63},{D5=M12},{NDMD5=12.000},{KDMD5=10.106},{D7=26},{H3=21},{H4=40},{T3=22.0},{G=75.0},{D5X=12},{RK=4.5},{RG=40},{R1=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material, connector
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D5
thread
ⁿ/ₐ
D7
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
T3
[mm]
G
weight
[g]
EH 24670.0220 Star Grip
24670.0220
Brass
20
M4
10
7
13
6.5
3.0
EH 24670.0225 Star Grip
24670.0225
Steel
25
M5
12
8
16
9.5
8.0
EH 24670.0232 Star Grip
24670.0232
Steel
32
M6
14
10
20
12.0
12.0
EH 24670.0240 Star Grip
24670.0240
Steel
40
M8
18
13
25
14.0
22.0
EH 24670.0250 Star Grip
24670.0250
Steel
50
M10
22
17
32
18.0
40.0
EH 24670.0263 Star Grip
24670.0263
Steel
63
M12
26
21
40
22.0
75.0
EH 24670.0280 Star Grip
24670.0280
Steel
80
M16
35
25
50
30.0
160.0
EH 24670.1225 Star Grip
24670.1225
Stainless steel
25
M5
12
8
16
9.5
7.4
EH 24670.1232 Star Grip
24670.1232
Stainless steel
32
M6
14
10
20
12.0
11.0
EH 24670.1240 Star Grip
24670.1240
Stainless steel
40
M8
18
13
25
14.0
22.0
EH 24670.1250 Star Grip
24670.1250
Stainless steel
50
M10
22
17
32
18.0
40.0
EH 24670.1263 Star Grip
24670.1263
Stainless steel
63
M12
26
21
40
22.0
83.0
EH 24670.1280 Star Grip
24670.1280
Stainless steel
80
M16
35
25
50
30.0
163.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성