您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
日本語
한국어
中文
中文
QA認證資訊
目錄: LM Systems
Created: 10.04.2024
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
LM Systems
EBA
LM Systems
进给丝杠
滚珠丝杠
DIN标准滚珠丝杠
精密滚珠丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{linmotion/fed_screw/ball_screw/din_standard_ballscrews/precision_ball_screw/rev2_eba_asmtab.prj},{NB=EBA3210-3RRG0+102L C0(0G000)_rev},{TP=EBA series},{MN=EBA3210-3},{LEAD=10},{VER=0.000},{TS=RR},{FS=},{INFO1=Infotext},{SS=},{INFO2=Infotext},{OLS=102},{NLX=77},{AXC=G0},{ACC=C0},{PN=0},{SEM=0},{G2C3=1400.000},{G2C5=1200.000},{G2C7=1200.000},{G1C3=1100.000},{G1C5=900.000},{G0C0=1600.000},{G0C1=1800.000},{G0C2=2200.000},{G0C3=2500.000},{G0C5=2800.000},{G0C7=3200.000},{GTC3=900},{GTC5=800},{SD=32},{FSX='','None','-H1','Type_H1','-H2','Type_H2','-H3','Type_H3','-J1','Type_J1','-J2','Type_J2','-J3','Type_J3'},{E3=16},{E4=19},{F1=25},{E1=53},{N1=9},{H1=13},{F2=25},{E2=64},{N2=9},{H2=13},{EL=3050},{W=5},{X=1},{PPATH=eba/eba_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
MN
公称型号
ⁿ/ₐ
ST
行程
[mm]
NL
Nut length
[mm]
FL
Length of Fixed side shaft end shape
[mm]
SL
Length of Supported side shaft end shape
[mm]
ETP
Effective thread part
[mm]
NETP
Non-effective thread part (both sides) (Note 1
[mm]
NOTE1
注1
ⁿ/ₐ
NOTE2
注2
ⁿ/ₐ
EBA1605-4RRG0+65L C0
EBA1605-4
0.00
55
0
0
55
5
在行程两端部加上+5mm的丝杠轴全长
-
EBA2005-3RRG0+60L C0
EBA2005-3
0.00
50
0
0
50
5
在行程两端部加上+5mm的丝杠轴全长
-
EBA2505-3RRG0+60L C0
EBA2505-3
0.00
50
0
0
50
5
在行程两端部加上+5mm的丝杠轴全长
-
EBA2510-3RRG0+100L C0
EBA2510-3
0.00
80
0
0
80
10
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
EBA2510-4RRG0+105L C0
EBA2510-4
0.00
85
0
0
85
10
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
EBA3205-3RRG0+62L C0
EBA3205-3
0.00
52
0
0
52
5
在行程两端部加上+5mm的丝杠轴全长
-
EBA3205-4RRG0+67L C0
EBA3205-4
0.00
57
0
0
57
5
在行程两端部加上+5mm的丝杠轴全长
-
EBA3205-6RRG0+77L C0
EBA3205-6
0.00
67
0
0
67
5
在行程两端部加上+5mm的丝杠轴全长
-
EBA3210-3RRG0+102L C0
EBA3210-3
0.00
82
0
0
82
10
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
EBA3210-4RRG0+114L C0
EBA3210-4
0.00
94
0
0
94
10
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
EBA4005-6RRG0+80L C0
EBA4005-6
0.00
70
0
0
70
5
在行程两端部加上+5mm的丝杠轴全长
-
EBA4010-3RRG0+104L C0
EBA4010-3
0.00
84
0
0
84
10
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
EBA4010-4RRG0+114L C0
EBA4010-4
0.00
94
0
0
94
10
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
EBA4020-3RRG0+149L C0
EBA4020-3
0.00
129
0
0
129
10
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
EBA5010-4RRG0+116L C0
EBA5010-4
0.00
96
0
0
96
10
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
EBA5020-3RRG0+154L C0
EBA5020-3
0.00
134
0
0
134
10
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
EBA6310-6RRG0+139L C0
EBA6310-6
0.00
119
0
0
119
10
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
EBA6320-3RRG0+156L C0
EBA6320-3
0.00
136
0
0
136
10
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表