피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DW-AX-62X-065-12X - Inductive Sensor
CONTRINEX
Inductive Sensor
Basic
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/basic/dw_ax_62x_065_12x.prj},{NB=DW-AD-623-065-122},{ORDERNO=320-520-340},{TYPE=DW-AD-623-065-122},{PR=Basic},{PF=Classics - Series 600},{H=Ø 6.5},{OD=2},{C=PVC, 2 m, 3 wire},{M=Embeddable},{P=PNP},{OP=Normally open (NO)},{I=IO-Link},{SV=10...30 VDC},{OPR=0},{TR=-25...+70},{ER=IP 67},{HSR=Ø 6.5, Embeddable},{PO=PNP, Normally open (NO)},{SFM=5000},{HM=Stainless-steel V2A},{CEPDF=Conformity_600_610_620_630_640_650.pdf},{WG=41.9},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=3},{INFO=Product details},{IODD=Contrinex-DW-Ax-623-065 V1.0.1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PR
Product range
ⁿ/ₐ
PF
Product family
ⁿ/ₐ
H
Housing size
[mm]
OD
Operating distance
[mm]
C
Connection
ⁿ/ₐ
M
Mounting
ⁿ/ₐ
P
Polarity
ⁿ/ₐ
OP
Output
ⁿ/ₐ
I
Interface
ⁿ/ₐ
SV
Supply voltage
[V]
TR
Temperature range
[°C]
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
HSR
Housing size + mounting
[mm]
PO
Polarity + Output
ⁿ/ₐ
SFM
Switching frequency max.
[Hz]
HM
Housing material
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[g]
ECCN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
IODD
IO Device Description
ⁿ/ₐ
DW-AD-621-065-120
320-920-147
DW-AD-621-065-120
Basic
Classics - Series 600
Ø 6.5
2
PVC, 2 m, 3 wire
Embeddable
NPN
Normally open (NO)
Standard output
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
Ø 6.5, Embeddable
NPN, Normally open (NO)
5000
Stainless-steel V2A
41.0
85365019
YES
YES
0
DW-AD-622-065-120
320-920-162
DW-AD-622-065-120
Basic
Classics - Series 600
Ø 6.5
2
PVC, 2 m, 3 wire
Embeddable
NPN
Normally closed (NC)
Standard output
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
Ø 6.5, Embeddable
NPN, Normally closed (NC)
5000
Stainless-steel V2A
41.0
85365019
YES
YES
0
DW-AD-623-065-120
320-920-177
DW-AD-623-065-120
Basic
Classics - Series 600
Ø 6.5
2
PVC, 2 m, 3 wire
Embeddable
PNP
Normally open (NO)
IO-Link
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
Ø 6.5, Embeddable
PNP, Normally open (NO)
5000
Stainless-steel V2A
41.0
85365019
YES
YES
Contrinex-DW-Ax-623-065 V...
DW-AD-624-065-120
320-920-197
DW-AD-624-065-120
Basic
Classics - Series 600
Ø 6.5
2
PVC, 2 m, 3 wire
Embeddable
PNP
Normally closed (NC)
Standard output
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
Ø 6.5, Embeddable
PNP, Normally closed (NC)
5000
Stainless-steel V2A
41.0
85365019
YES
YES
0
DW-AD-621-065-121
320-520-278
DW-AD-621-065-121
Basic
Classics - Series 600
Ø 6.5
2
PVC, 2 m, 3 wire
Embeddable
NPN
Normally open (NO)
Standard output
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
Ø 6.5, Embeddable
NPN, Normally open (NO)
5000
Stainless-steel V2A
41.0
85365019
YES
YES
0
DW-AD-622-065-121
320-520-279
DW-AD-622-065-121
Basic
Classics - Series 600
Ø 6.5
2
PVC, 2 m, 3 wire
Embeddable
NPN
Normally closed (NC)
Standard output
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
Ø 6.5, Embeddable
NPN, Normally closed (NC)
5000
Stainless-steel V2A
42.0
85365019
YES
YES
0
DW-AD-623-065-121
320-520-280
DW-AD-623-065-121
Basic
Classics - Series 600
Ø 6.5
2
PVC, 2 m, 3 wire
Embeddable
PNP
Normally open (NO)
IO-Link
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
Ø 6.5, Embeddable
PNP, Normally open (NO)
5000
Stainless-steel V2A
41.0
85365019
YES
YES
Contrinex-DW-Ax-623-065 V...
DW-AD-624-065-121
320-520-281
DW-AD-624-065-121
Basic
Classics - Series 600
Ø 6.5
2
PVC, 2 m, 3 wire
Embeddable
PNP
Normally closed (NC)
Standard output
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
Ø 6.5, Embeddable
PNP, Normally closed (NC)
5000
Stainless-steel V2A
37.0
85365019
YES
YES
0
DW-AD-621-065-122
320-520-338
DW-AD-621-065-122
Basic
Classics - Series 600
Ø 6.5
2
PVC, 2 m, 3 wire
Embeddable
NPN
Normally open (NO)
Standard output
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
Ø 6.5, Embeddable
NPN, Normally open (NO)
5000
Stainless-steel V2A
42.0
85365019
YES
YES
0
DW-AD-622-065-122
320-520-339
DW-AD-622-065-122
Basic
Classics - Series 600
Ø 6.5
2
PVC, 2 m, 3 wire
Embeddable
NPN
Normally closed (NC)
Standard output
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
Ø 6.5, Embeddable
NPN, Normally closed (NC)
5000
Stainless-steel V2A
42.0
85365019
YES
YES
0
DW-AD-623-065-122
320-520-340
DW-AD-623-065-122
Basic
Classics - Series 600
Ø 6.5
2
PVC, 2 m, 3 wire
Embeddable
PNP
Normally open (NO)
IO-Link
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
Ø 6.5, Embeddable
PNP, Normally open (NO)
5000
Stainless-steel V2A
41.9
85365019
YES
YES
Contrinex-DW-Ax-623-065 V...
DW-AD-624-065-122
320-520-341
DW-AD-624-065-122
Basic
Classics - Series 600
Ø 6.5
2
PVC, 2 m, 3 wire
Embeddable
PNP
Normally closed (NC)
Standard output
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
Ø 6.5, Embeddable
PNP, Normally closed (NC)
5000
Stainless-steel V2A
41.0
85365019
YES
YES
0
DW-AS-621-065-129
320-920-263
DW-AS-621-065-129
Basic
Classics - Series 600
Ø 6.5
2
M8 3-pin
Embeddable
NPN
Normally open (NO)
Standard output
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
Ø 6.5, Embeddable
NPN, Normally open (NO)
5000
Stainless-steel V2A
11.4
85365019
YES
YES
0
DW-AS-622-065-129
320-920-268
DW-AS-622-065-129
Basic
Classics - Series 600
Ø 6.5
2
M8 3-pin
Embeddable
NPN
Normally closed (NC)
Standard output
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
Ø 6.5, Embeddable
NPN, Normally closed (NC)
5000
Stainless-steel V2A
12.0
85365019
YES
YES
0
DW-AS-623-065-129
320-920-274
DW-AS-623-065-129
Basic
Classics - Series 600
Ø 6.5
2
M8 3-pin
Embeddable
PNP
Normally open (NO)
IO-Link
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
Ø 6.5, Embeddable
PNP, Normally open (NO)
5000
Stainless-steel V2A
11.7
85365019
YES
YES
Contrinex-DW-Ax-623-065 V...
DW-AS-624-065-129
320-920-279
DW-AS-624-065-129
Basic
Classics - Series 600
Ø 6.5
2
M8 3-pin
Embeddable
PNP
Normally closed (NC)
Standard output
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
Ø 6.5, Embeddable
PNP, Normally closed (NC)
5000
Stainless-steel V2A
12.0
85365019
YES
YES
0
DW-AS-621-065-123
320-920-261
DW-AS-621-065-123
Basic
Classics - Series 600
Ø 6.5
2
M8 3-pin
Embeddable
NPN
Normally open (NO)
Standard output
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
Ø 6.5, Embeddable
NPN, Normally open (NO)
5000
Stainless-steel V2A
12.0
85365019
YES
YES
0
DW-AS-623-065-123
320-520-288
DW-AS-623-065-123
Basic
Classics - Series 600
Ø 6.5
2
M8 3-pin
Embeddable
PNP
Normally open (NO)
IO-Link
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
Ø 6.5, Embeddable
PNP, Normally open (NO)
5000
Stainless-steel V2A
11.7
85365019
YES
YES
Contrinex-DW-Ax-623-065 V...
DW-AS-624-065-123
320-520-289
DW-AS-624-065-123
Basic
Classics - Series 600
Ø 6.5
2
M8 3-pin
Embeddable
PNP
Normally closed (NC)
Standard output
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
Ø 6.5, Embeddable
PNP, Normally closed (NC)
5000
Stainless-steel V2A
12.0
85365019
YES
YES
0
DW-AS-621-065-124
320-920-262
DW-AS-621-065-124
Basic
Classics - Series 600
Ø 6.5
2
M8 3-pin
Embeddable
NPN
Normally open (NO)
Standard output
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
Ø 6.5, Embeddable
NPN, Normally open (NO)
5000
Stainless-steel V2A
12.0
85365019
YES
YES
0
DW-AS-623-065-124
320-920-520
DW-AS-623-065-124
Basic
Classics - Series 600
Ø 6.5
2
M8 3-pin
Embeddable
PNP
Normally open (NO)
IO-Link
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
Ø 6.5, Embeddable
PNP, Normally open (NO)
5000
Stainless-steel V2A
13.0
85365019
YES
YES
Contrinex-DW-Ax-623-065 V...
DW-AS-624-065-124
320-920-525
DW-AS-624-065-124
Basic
Classics - Series 600
Ø 6.5
2
M8 3-pin
Embeddable
PNP
Normally closed (NC)
Standard output
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
Ø 6.5, Embeddable
PNP, Normally closed (NC)
5000
Stainless-steel V2A
0.0
85365019
YES
YES
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
I - 6.5 x 44mm - Proximity switches with LED, screwable
Afag
26.04.2022
WK4-H - Metal Bellow Coupling with split clamping hub
StS Coupling GmbH
17.05.2023
PE3M - Shaft Extensions - Stainless Steel DIN 1.4305 - 4mm to10mm Diameters
WMBerg
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성