피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
12B R. 12,07 - Duplex plate wheels for two single chains
Sati
Sprockets and plate wheels
Plate wheels
Duplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/corone/corone_doppie/cod12b_2.prj},{NB=DS11017},{CODE=DS11017},{P=19.05},{W=11.68},{DR=12.07},{R=19},{C=2},{L=10.8},{H2=45.0},{F=33.9},{F1=22.8},{DB=83},{Z=17},{DE=111.5},{DP=103.67},{D=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
H2
Tooth width
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
DB
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
D
[mm]
DS11012
DS11012
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
45.0
33.9
22.8
53
12
81.5
73.60
14
DS11013
DS11013
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
45.0
33.9
22.8
59
13
87.5
79.59
14
DS11014
DS11014
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
45.0
33.9
22.8
65
14
93.6
85.61
14
DS11015
DS11015
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
45.0
33.9
22.8
71
15
99.8
91.63
14
DS11016
DS11016
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
45.0
33.9
22.8
77
16
105.5
97.65
14
DS11017
DS11017
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
45.0
33.9
22.8
83
17
111.5
103.67
16
DS11018
DS11018
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
45.0
33.9
22.8
89
18
118.0
109.71
16
DS11019
DS11019
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
45.0
33.9
22.8
95
19
124.2
115.75
16
DS11020
DS11020
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
45.0
33.9
22.8
101
20
129.7
121.78
16
DS11021
DS11021
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
45.0
33.9
22.8
107
21
136.0
127.82
20
DS11023
DS11023
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
45.0
33.9
22.8
119
23
149.0
139.90
20
DS11025
DS11025
19.05
11.68
12.07
19
2
10.8
45.0
33.9
22.8
131
25
160.0
152.00
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
60SD - for Bearing (Step hole)
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
12B-1 (19,05 x 11,68 mm) - Simplex sprockets in stainless-steel 304 L (DIN ...
Sati
11.11.2022
12B-3 (19,05 x 11,68 mm) - Plate wheels for triplex chain (DIN 8187 - ISO/R...
Sati
11.11.2022
12B-1 (19,05 x 11,68 mm) - Plate wheels for simplex chain (DIN 8187 - ISO/R...
Sati
11.11.2022
MAE-DKR-ZRE-12B-1-C45 - Double-Sprockets ZRE for two Single-Strand Roller C...
MÄDLER
26.04.2024
10B R. 10,16 - Duplex plate wheels for two single chains
Sati
11.11.2022
08B R. 8,51 - Duplex plate wheels for two single chains
Sati
11.11.2022
12B-2 (19,05 x 11,68 mm) - Sprockets with hardened teeth (45 ÷ 55 HRC)
Sati
11.11.2022
16B-2 (25,4 x 17,02 mm) - Plate wheels for duplex chain (DIN 8187 - ISO/R 6...
Sati
11.11.2022
12B-1 (19,05 x 11,68 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/...
Sati
11.11.2022
16B R. 15,88 - Duplex plate wheels for two single chains
Sati
11.11.2022
ST 5 - ST Timing belt pulleys metric pitch for “AT” belts
Sati
12.04.2023
Double simple sprockets 12B-1 - Double simple sprockets - DIN 8187 - ISO 60...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
GY-SPLL-10 - design sprocket
WUXING
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성