Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-KGL-E-RK-NR12L-TITAN - 用于单股滚子链的连接链条,泰坦标准 DIN ISO 606(原 DIN 8187),适用于磨蚀环境,特级,No. 12/L
MÄDLER
驱动元件
滚子链
单滚子链
DIN ISO 606 (老DIN 8187)标准单排滚子链 Titan, 适用于磨损性环境
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/einfach-rollenketten/e-rk_titan_diniso606/gekr_gl_nr12-l_e-rk_titan.prj},{NB=10800400T},{DINISONR=16 B-1},{ARTNR=10800400T},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle, Außenlaschen vernickelt, Innenlaschen brüniert},{HW=Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%.},{BZ=Gekröpftes Glied mit Splintverschluss Titan, Nr. 12/L},{PB1=25,4 x 17,02},{ZOLL=1\" x 17,02mm},{B2=25.02},{RD=15.88},{BD=8.28},{B4=35.5},{B7=5.4},{BK=70},{GEW=80},{P=25.400},{B1=17.02},{H3=21.00},{BU=10.75},{L1=11.15},{L2=11.15},{C=0.13},{LS1=4.00},{LS2=3.20},{TN=gekr_gl_nr12l_e-rk_titan_25.4},{CTN=73151900},{TYP=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
[mm]
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
[英寸]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10800400T
16 B-1
10800400T
多种材料产品
特殊链钢,外板镀镍,内板黑色氧化处理
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
曲柄连杆
25,4 x 17,02
1" x 17,02mm
80
73151900
10900400T
20 B-1
10900400T
多种材料产品
特殊链钢,外板镀镍,内板黑色氧化处理
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
曲柄连杆
31,75 x 19,56
1 1/4 x 3/4"
145
73151900
11000400T
24 B-1
11000400T
多种材料产品
特殊链钢,外板镀镍,内板黑色氧化处理
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
曲柄连杆
38,1 x 25,4
1 1/2 x 1"
293
73151900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Simplex offset links for ISO chain Bea - Connecting link and offset link fo...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
22282-10 - 钢制或不锈钢 C 型轨,适用于滑轨
norelem
26.06.2024
GR Guide Rod - DME
D-M-E
22.05.2024
CD30F_CD31F - 80系列链条
HEFA
14.06.2024
DIN ISO 606-KGL-E-RK-NR12L-LAMBDA - DIN ISO 606 (老DIN 8187)标准单排滚子链链节 Lambda...
MÄDLER
26.04.2024
DIN ISO 606-KGL-E-RK-NR12L-RF - 类似于DIN ISO 606的单滚子链的锁扣,不锈钢,编号12/L
MÄDLER
26.04.2024
Cranked links standard simplex DIN 8187
Haberkorn
22.02.2022
DIN ISO 606-VGL-E-RK-Nr12L-VN - 类似于DIN ISO 606的单滚子链的锁扣,镀镍,No.12/L
MÄDLER
26.04.2024
22425 - 钢制圆形齿条,齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°
norelem
26.06.2024
DIN ISO 606-KGL-E-RK-NR12L-LAMBDA/NEPTUNE - 用于单股滚子链 Lambda-Neptune ™ DIN IS...
MÄDLER
26.04.2024
CPラックギヤ
KANA (片山链条株式会社)
29.06.2023
R-DR - Connection
Berger Tools
17.06.2021
2-Way - Pneumatic
Assured Automation
18.01.2024
Modèle A2-01-Inox - Maillon coudé simple goupillé
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表