您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-KGL-E-RK-NR12L-TITAN - 用于单股滚子链的连接链条,泰坦标准 DIN ISO 606(原 DIN 8187),适用于磨蚀环境,特级,No. 12/L
MÄDLER
驱动元件
滚子链
单滚子链
DIN ISO 606 (老DIN 8187)标准单排滚子链 Titan, 适用于磨损性环境
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/einfach-rollenketten/e-rk_titan_diniso606/gekr_gl_nr12-l_e-rk_titan.prj},{NB=10800400T},{DINISONR=16 B-1},{ARTNR=10800400T},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle, Außenlaschen vernickelt, Innenlaschen brüniert},{HW=Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%.},{BZ=Gekröpftes Glied mit Splintverschluss Titan, Nr. 12/L},{PB1=25,4 x 17,02},{ZOLL=1\" x 17,02mm},{B2=25.02},{RD=15.88},{BD=8.28},{B4=35.5},{B7=5.4},{BK=70},{GEW=80},{P=25.400},{B1=17.02},{H3=21.00},{BU=10.75},{L1=11.15},{L2=11.15},{C=0.13},{LS1=4.00},{LS2=3.20},{TN=gekr_gl_nr12l_e-rk_titan_25.4},{CTN=73151900},{TYP=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
[mm]
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
[英寸]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10800400T
16 B-1
10800400T
多种材料产品
特殊链钢,外板镀镍,内板黑色氧化处理
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
曲柄连杆
25,4 x 17,02
1" x 17,02mm
80
73151900
10900400T
20 B-1
10900400T
多种材料产品
特殊链钢,外板镀镍,内板黑色氧化处理
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
曲柄连杆
31,75 x 19,56
1 1/4 x 3/4"
145
73151900
11000400T
24 B-1
11000400T
多种材料产品
特殊链钢,外板镀镍,内板黑色氧化处理
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
曲柄连杆
38,1 x 25,4
1 1/2 x 1"
293
73151900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表