피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Article Group DD metric Thread - Static seal from rubber and metal material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Static Seals
Bonded Seals
Article Group DD Metric, Whitworth and BSP Threads
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/statische_dichtungen/bonded_seals/dd_group/dd_group_asmtab.prj},{NB=DDM000165-N7MC(0)},{ID=16.50},{AD=25.50},{T=2.10},{D3=25.80},{D4=15.00},{V=1},{PARTNO=DDM000165},{GEW=M14},{PPATH=dd_group_asmtpl.prj},{BS=},{DRN=-},{M1= 'N7MC', 'NBR 70 Shore A + 1.0330', 'VCBC' , 'FKM 75 Shore A + 1.0330', 'N7MA', 'NBR 70 Shore A + 1.4301', 'VCBA' , 'FKM 75 Shore A + 1.4301'},{NUT=0},{MC=N7MC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part-No.
ⁿ/ₐ
GEW
Metric thread
ⁿ/ₐ
ID
Inside diameter
[mm]
AD
Outside diameter
[mm]
T
Thickness
[mm]
D4
Bore
[mm]
DDM000031-N7MC
DDM000031
M2.5
3.10
6.40
1.00
2.70
DDM100031-N7MC
DDM100031
M2.5
3.10
6.40
1.30
2.70
DDM000036-4N49
DDM000036
M3
3.60
7.50
1.00
3.20
DDM000041-N7MC
DDM000041
M3
4.10
7.00
1.00
3.20
DDM100041-N7MC
DDM100041
M3(M3.5)
4.10
7.20
1.00
3.20
DDM000045-N7MC
DDM000045
M4
4.50
7.00
1.00
4.20
DDM000046-N7MC
DDM000046
M4
4.60
9.00
1.00
4.30
DDM000049-N7MC
DDM000049
M4
4.90
8.60
1.00
4.30
DDM000056-4N49
DDM000056
M5
5.60
10.00
1.00
5.20
DDM000057-N7MC
DDM000057
M5
5.70
9.00
1.00
5.30
DDM100057-N7MC
DDM100057
M5
5.70
9.20
1.00
5.30
DDM200057-N7MC
DDM200057
M5
5.70
10.00
1.00
5.30
DDM000062-N7MC
DDM000062
M5(M5.5)
6.20
9.20
1.00
5.30
DDM000066-4N49
DDM000066
M6
6.60
11.00
1.00
6.20
DDM000067-N7MC
DDM000067
M6
6.70
10.00
1.00
6.40
DDM100067-N7MC
DDM100067
M6
6.70
11.00
1.00
6.40
DDM200067-4N49
DDM200067
M6
6.70
11.00
2.50
6.40
DDM000068-4N49
DDM000068
M6
6.85
13.27
1.30
6.20
DDM000069-N7MC
DDM000069
M6
6.90
13.20
1.30
6.40
DDM100070-4N49
DDM100070
M6
7.00
11.40
1.00
6.20
DDM000070-N7MC
DDM000070
M6
7.00
13.40
1.30
6.40
DDM000071-N7MC
DDM000071
M6(M6.5)
7.10
12.00
1.00
6.40
DDM000073-N7MC
DDM000073
M6(M6.7)
7.30
10.20
1.00
6.40
DDM000085-N7MC
DDM000085
M6(M8)
8.50
13.40
1.00
6.40
DDM000086-4N49
DDM000086
M8
8.60
13.00
1.00
8.20
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Bonded Seals
HUTCHINSON - Le Joint Français
27.06.2018
Static seal GM 500 for pipe connections and couplings ISO 1179 - Static sea...
Trelleborg
21.07.2023
Static seal GM 500, Self-centering, metric thread - Static seal from rubber...
Trelleborg
21.07.2023
Article Group DD Whitworth and BSP Threads - Static seal from rubber and me...
Trelleborg
21.07.2023
Static seal GM 1000, metric thread - Static seal from rubber and metal mate...
Trelleborg
21.07.2023
SV EO - Bulkhead male connector
Parker
29.02.2024
GE-NPT EO - Male Stud connector
Parker
29.02.2024
Static seal GM 2000, metric thread - Static seal from rubber and metal mate...
Trelleborg
21.07.2023
Baureihe 095 015 34 Gasket - High - Flat fan nozzles
Lechler
03.11.2023
SSP - PTFE Profiles
Hallite
02.06.2023
Fluid Connector Seal - Profil seal for threaded ports from elastomer materi...
Trelleborg
01.02.2018
Static seal Seloc - Static seal from rubber and metal material
Trelleborg
21.07.2023
DIN908 - Threaded plugs, Type A, without gasket
Berger Tools
29.05.2023
Turcon® Roto Glyd Ring® K - external sealing - Rotary seals, single acting ...
Trelleborg
21.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성