피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
CSMX - CSMX – force 3x the standard, reduced height, with nanotechnologies
Bordignon
Bordignon
High Performance Line - Nitrogen gas springs for press tools, dies and moulds
Nitrogen gas spring
CSMX
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/bordignon/cilindri_allazoto_per_stampi/cilindri_allazoto/csmx/csmx_asmtab.prj},{NB=CSMX63-25(02000)},{MODELLO=CSMX63-25},{CORSA=25},{CU=0},{L=80},{N=105},{D=63},{DS=40},{M=M8},{H=12},{IN=2000},{PRA=3},{BAR1=159.000},{IN1=2000.000},{FIN1=3270.000},{PPATH=csmx_asmtpl.prj},{INFO=Inner geometry does not correspond to the one shown. See Bordignon catalog},{DSIMG=_templates/images/back_bot}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CORSA
Stroke max.
[mm]
L
Length min.
[mm]
N
Length max.
[mm]
D
nitrogen gas spring body diameter
[mm]
DS
Piston rod diameter
[mm]
BAR
Max. charging pressure
[bar]
FIN
Final force
[daN]
INFO
ⁿ/ₐ
CSMX19-10
10
50
60
19
10
191
200
Inner geometry does not c...
CSMX19-15
15
55
70
19
10
191
210
Inner geometry does not c...
CSMX19-25
25
65
90
19
10
191
240
Inner geometry does not c...
CSMX19-38
38
78
116
19
10
191
240
Inner geometry does not c...
CSMX19-50
50
90
140
19
10
191
250
Inner geometry does not c...
CSMX19-80
80
120
200
19
10
191
250
Inner geometry does not c...
CSMX25-10
10
50
60
25
14
195
440
Inner geometry does not c...
CSMX25-15
15
55
70
25
14
195
510
Inner geometry does not c...
CSMX25-25
25
65
90
25
14
195
520
Inner geometry does not c...
CSMX25-38
38
78
116
25
14
195
550
Inner geometry does not c...
CSMX25-50
50
90
140
25
14
195
560
Inner geometry does not c...
CSMX25-80
80
120
200
25
14
195
580
Inner geometry does not c...
CSMX32-10
10
55
65
32
18
196
710
Inner geometry does not c...
CSMX32-15
15
60
75
32
18
196
720
Inner geometry does not c...
CSMX32-25
25
70
95
32
18
196
760
Inner geometry does not c...
CSMX32-38
38
83
121
32
18
196
800
Inner geometry does not c...
CSMX32-50
50
95
145
32
18
196
820
Inner geometry does not c...
CSMX32-80
80
125
205
32
18
196
830
Inner geometry does not c...
CSMX38-10
10
55
65
38
22
197
1090
Inner geometry does not c...
CSMX38-15
15
60
75
38
22
197
1130
Inner geometry does not c...
CSMX38-25
25
70
95
38
22
197
1180
Inner geometry does not c...
CSMX38-38
38
83
121
38
22
197
1230
Inner geometry does not c...
CSMX38-50
50
95
145
38
22
197
1240
Inner geometry does not c...
CSMX38-80
80
125
205
38
22
197
1280
Inner geometry does not c...
CSMX50-10
10
60
70
50
30
212
2460
Inner geometry does not c...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성