您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
CODUM - Überschiebmuffe DRAIN
CONEL
drain
Powered by
CAD模型選擇
{conel/drain/codum.prj},{NB=CODUM50_(LOD=300)},{KBN=CODUM50},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=300},{ATTR1=Fittings, Flansche und Formstücke Installation},{ATTR3=Muffe},{ATTR4=Muffe},{ATTR8=Fittings, Flansche und Formstücke Installation},{ATTR13=DRAIN},{DESCRIPTION=Überschiebmuffe},{ATTR14=DIN 4102 B2},{ATTR19=weiß, RAL 9003},{ATTR26=14470831001},{ATTR27=CONEL},{ATTR47=DN50},{ATTR48=DN50},{ATTR54=CODUM50},{ATTR58=I, B},{ATTR62=Polypropylen (PP-MD)},{ATTR67=0,5},{DN=50},{DS=50.300},{A=28.000},{B=5.000},{C=18.000},{L1=93.000},{E=1.800},{E2=1.600},{E3=1.410}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
KBN
ⁿ/ₐ
LODDEST
LOD Destination
ⁿ/ₐ
ATTR1
Warengruppenbezeichnung
ⁿ/ₐ
ATTR3
Anschluss 1
ⁿ/ₐ
ATTR4
Anschluss 2
ⁿ/ₐ
ATTR8
Artikel-Gruppe
ⁿ/ₐ
ATTR13
Baureihe/Produktserie
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Benennung
ⁿ/ₐ
ATTR14
Bezugsnorm
ⁿ/ₐ
ATTR19
Farbe
ⁿ/ₐ
ATTR26
Hersteller-Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ATTR27
Herstellername
ⁿ/ₐ
ATTR47
Nenndurchmesser Anschluss 1
ⁿ/ₐ
ATTR48
Nenndurchmesser Anschluss 2
ⁿ/ₐ
ATTR54
Produkttyp/Modellnummer
ⁿ/ₐ
ATTR58
Suchkategorie
ⁿ/ₐ
ATTR62
Werkstoff
ⁿ/ₐ
ATTR67
max.Betriebsdruck
[bar]
CODUM32
CODUM32
Architecture
Fittings, Flansche und Fo...
Muffe
Muffe
Fittings, Flansche und Fo...
DRAIN
Überschiebmuffe
DIN 4102 B2
weiß, RAL 9003
14470871001
CONEL
DN32
DN32
CODUM32
I, B
Polypropylen (PP-MD)
0,5
CODUM40
CODUM40
Architecture
Fittings, Flansche und Fo...
Muffe
Muffe
Fittings, Flansche und Fo...
DRAIN
Überschiebmuffe
DIN 4102 B2
weiß, RAL 9003
14472281001
CONEL
DN40
DN40
CODUM40
I, B
Polypropylen (PP-MD)
0,5
CODUM50
CODUM50
Architecture
Fittings, Flansche und Fo...
Muffe
Muffe
Fittings, Flansche und Fo...
DRAIN
Überschiebmuffe
DIN 4102 B2
weiß, RAL 9003
14470831001
CONEL
DN50
DN50
CODUM50
I, B
Polypropylen (PP-MD)
0,5
CODUM70
CODUM70
Architecture
Fittings, Flansche und Fo...
Muffe
Muffe
Fittings, Flansche und Fo...
DRAIN
Überschiebmuffe
DIN 4102 B2
weiß, RAL 9003
14470841001
CONEL
DN70
DN70
CODUM70
I, B
Polypropylen (PP-MD)
0,5
CODUM90
CODUM90
Architecture
Fittings, Flansche und Fo...
Muffe
Muffe
Fittings, Flansche und Fo...
DRAIN
Überschiebmuffe
DIN 4102 B2
weiß, RAL 9003
14470851001
CONEL
DN90
DN90
CODUM90
I, B
Polypropylen (PP-MD)
0,5
CODUM100
CODUM100
Architecture
Fittings, Flansche und Fo...
Muffe
Muffe
Fittings, Flansche und Fo...
DRAIN
Überschiebmuffe
DIN 4102 B2
weiß, RAL 9003
14470861001
CONEL
DN100
DN100
CODUM100
I, B
Polypropylen (PP-MD)
0,5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CODB - Bogen DRAIN
CONEL
14.04.2023
CODDM - Doppelmuffe DRAIN
CONEL
14.04.2023
6000 - DEHA Kugelkopfanker
Halfen
02.08.2021
CODMS - Muffenstopfen DRAIN
CONEL
14.04.2023
Überschiebmuffe für Abflussrohr
ditech
17.10.2023
CODA - Abzweig 45° - mit Muffen
CONEL
24.04.2023
CODSW - Sifonwinkel DRAIN
CONEL
14.04.2023
6050 - DEHA Kugelkopf-Stabanker
Halfen
02.08.2021
CODR - Abflussrohr DRAIN
CONEL
14.04.2023
CODRE - Reinigungsöffnung DRAIN
CONEL
14.04.2023
CODU - Übergangsstück DRAIN
CONEL
14.04.2023
BL-26-Travel Sleeve TSD - DME
D-M-E
27.11.2017
MF-FSM75
MAICO
15.03.2023
Rückstauverschluss Staufix Siphon
KESSEL
15.12.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表