피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
MSM-F - Clamps for fixing sensor holders
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Connecting clamps
MSM-F
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/3_connecting_clamps/msm_f/msm_f.prj},{NB=Clamps for fixing sensor holders MSM-F-20-M10-ANB},{CODE=500149},{DESCRIPTION=MSM-F-20-M10-ANB},{DIM01=20},{DIM02=M6},{DIM022=M10},{DMI02X=10},{DIM03=45},{DIM04=25},{DIM05=21.5},{DIM06=12.0},{DIM07=17},{DIM08=16},{DIM09=GN 511-M6-25},{DIM05X=6},{DK=10.000},{DIM08X=17},{DIM09X=16},{WEIGHT=50},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00},{PRA=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d
[mm]
DIM02
d1
ⁿ/ₐ
DIM022
d2
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
B
[mm]
DIM05
f
[mm]
DIM06
f1
[mm]
DIM07
m
[mm]
DIM08
s
[mm]
DIM09
d1 Clamping kit
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
Clamps for fixing sensor ...
500101
MSM-F-8-M5-ANB
8
M4
M5
25
14
13.5
7.5
-
-
GN 511-M4-14
11
Clamps for fixing sensor ...
500105
MSM-F-10-M5-ANB
10
M5
M5
30
16
17.0
8.0
-
8
GN 511-M5-16
16
Clamps for fixing sensor ...
500109
MSM-F-10-M6-ANB
10
M5
M6
30
16
17.0
8.0
-
8
GN 511-M5-16
20
Clamps for fixing sensor ...
500113
MSM-F-10-M8-ANB
10
M5
M8
30
16
17.0
8.0
-
8
GN 511-M5-16
16
Clamps for fixing sensor ...
500117
MSM-F-12-M5-ANB
12
M5
M5
32
16
17.0
9.0
-
10
GN 511-M5-16
16
Clamps for fixing sensor ...
500121
MSM-F-12-M6-ANB
12
M5
M6
32
16
17.0
9.0
-
10
GN 511-M5-16
37
Clamps for fixing sensor ...
500125
MSM-F-12-M8-ANB
12
M5
M8
32
16
17.0
9.0
-
10
GN 511-M5-16
17
Clamps for fixing sensor ...
500129
MSM-F-15-M6-ANB
15
M6
M6
40
20
20.5
12.0
14
12
GN 511-M6-20
20
Clamps for fixing sensor ...
500133
MSM-F-15-M8-ANB
15
M6
M8
40
20
20.5
12.0
14
12
GN 511-M6-20
31
Clamps for fixing sensor ...
500137
MSM-F-16-M6-ANB
16
M6
M6
40
20
20.5
11.5
14
-
GN 511-M6-20
31
Clamps for fixing sensor ...
500141
MSM-F-16-M8-ANB
16
M6
M8
40
20
20.5
11.5
14
-
GN 511-M6-20
30
Clamps for fixing sensor ...
500145
MSM-F-20-M8-ANB
20
M6
M8
45
25
21.5
12.0
17
16
GN 511-M6-25
51
Clamps for fixing sensor ...
500149
MSM-F-20-M10-ANB
20
M6
M10
45
25
21.5
12.0
17
16
GN 511-M6-25
50
Clamps for fixing sensor ...
500103
MSM-F-8-M5-MT
8
M4
M5
25
14
13.5
7.5
-
-
GN 511-M4-14
11
Clamps for fixing sensor ...
500107
MSM-F-10-M5-MT
10
M5
M5
30
16
17.0
8.0
-
8
GN 511-M5-16
16
Clamps for fixing sensor ...
500111
MSM-F-10-M6-MT
10
M5
M6
30
16
17.0
8.0
-
8
GN 511-M5-16
20
Clamps for fixing sensor ...
500115
MSM-F-10-M8-MT
10
M5
M8
30
16
17.0
8.0
-
8
GN 511-M5-16
16
Clamps for fixing sensor ...
500119
MSM-F-12-M5-MT
12
M5
M5
32
16
17.0
9.0
-
10
GN 511-M5-16
16
Clamps for fixing sensor ...
500123
MSM-F-12-M6-MT
12
M5
M6
32
16
17.0
9.0
-
10
GN 511-M5-16
16
Clamps for fixing sensor ...
500127
MSM-F-12-M8-MT
12
M5
M8
32
16
17.0
9.0
-
10
GN 511-M5-16
15
Clamps for fixing sensor ...
500131
MSM-F-15-M6-MT
15
M6
M6
40
20
20.5
12.0
14
12
GN 511-M6-20
20
Clamps for fixing sensor ...
500135
MSM-F-15-M8-MT
15
M6
M8
40
20
20.5
12.0
14
12
GN 511-M6-20
31
Clamps for fixing sensor ...
500139
MSM-F-16-M6-MT
16
M6
M6
40
20
20.5
11.5
14
-
GN 511-M6-20
31
Clamps for fixing sensor ...
500143
MSM-F-16-M8-MT
16
M6
M8
40
20
20.5
11.5
14
-
GN 511-M6-20
30
Clamps for fixing sensor ...
500147
MSM-F-20-M8-MT
20
M6
M8
45
25
21.5
12.0
17
16
GN 511-M6-25
51
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MSM-G - ELESA-Twistable two-way connecting clamps
Elesa
01.07.2024
MSM-H - ELESA-Connecting clamps
Elesa
26.09.2023
MSM-T - ELESA-Connecting tubes
Elesa
01.07.2024
MSB-B - ELESA-Base for connecting clamps
Elesa
01.07.2024
MSM-LA - ELESA-Sensor holder
Elesa
01.07.2024
MSM-C - ELESA-Two-way connecting clamps
Elesa
01.07.2024
GN 511 - Clamping Kits, Adjustable, for Mounting Clamps
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 511 - ELESA-Clamping kit
Elesa
01.07.2024
MSM-P - ELESA-Flanged bolts
Elesa
01.07.2024
MSM-Q - ELESA-Square connecting tube
Elesa
01.07.2024
MSM-I - ELESA-Connecting clamps
Elesa
01.07.2024
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
MSM-LB - ELESA-Connecting plates
Elesa
01.07.2024
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
16.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성