피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
CHSG/CHDSG - ISO Standard Hydraulic Cylinder (16MPa)
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CH Hydraulic Cylinders
CHS ISO Standard Hydraulic Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/ch/chs/chsg_asmtab.prj},{NB=CHSGTC50-25(0_0)},{BORE=50},{MOUNT=(TC) Center trunnion},{MAGNET=},{THREAD1=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=25},{POS=0},{NUT=},{CUSHION=},{PORT=},{THREAD2=0},{A1=22.500},{B1=9.500},{A2=19.000},{B2=6.000},{A3=16.000},{B3=3.000},{A4=12.500},{B4=0.000},{A5=16.500},{B5=3.500},{S=134.000},{NA=57.000},{NBB=33.000},{C=52.300},{PPATH=chsg/assembly/chsg_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
MOUNT
Mounting style
ⁿ/ₐ
CHSGB32-25
32
(B) Basic
CHSGLA32-25
32
(LA) Transaxial foot
CHSGFY32-25-B
32
(FY) Rod rectangular flan...
CHSGFZ32-25-B
32
(FZ) Head rectangular fla...
CHSGCA32-25
32
(CA) Single clevis
CHSGCB32-25
32
(CB) Double clevis
CHSGTA32-25-B
32
(TA) Rod trunnion
CHSGTC32-25
32
(TC) Center trunnion
CHSGB40-25
40
(B) Basic
CHSGLA40-25
40
(LA) Transaxial foot
CHSGFY40-25-B
40
(FY) Rod rectangular flan...
CHSGFZ40-25-B
40
(FZ) Head rectangular fla...
CHSGCA40-25
40
(CA) Single clevis
CHSGCB40-25
40
(CB) Double clevis
CHSGTA40-25-B
40
(TA) Rod trunnion
CHSGTC40-25
40
(TC) Center trunnion
CHSGB50-25
50
(B) Basic
CHSGLA50-25
50
(LA) Transaxial foot
CHSGFY50-25-B
50
(FY) Rod rectangular flan...
CHSGFZ50-25-B
50
(FZ) Head rectangular fla...
CHSGCA50-25
50
(CA) Single clevis
CHSGCB50-25
50
(CB) Double clevis
CHSGTA50-25-B
50
(TA) Rod trunnion
CHSGTC50-25
50
(TC) Center trunnion
CHSGB63-25
63
(B) Basic
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CHSD/CHDSD - ISO Standard Hydraulic Cylinder (10MPa)
SMC
26.09.2023
CP96S/CP96SD - ISO Cylinder:Standard Double Acting,Single/Double Rod
SMC
04.04.2022
CHKG/CHDKG - Compact Hydraulic Cylinder
SMC
28.09.2023
CDP - Clevis pin & Kunckle pin
SMC
10.11.2021
CHSG/CHDSG - ISO Standard Hydraulic Cylinder (16MPa)
SMC Corporation
06.06.2023
JAH STANDARD - Floating Joint: Heavy load Type
SMC
28.09.2023
H250 C0 - Hydraulic cylinder, double acting, H250 CO serie. Circular cylind...
HPS International
01.04.2021
CHN (Assembly) - Hydraulic Cylinder (7 MPa)
SMC
28.09.2023
H160 C0 - Hydraulic cylinder, double acting, double rod, H160 Co serie. Tie...
HPS International
01.04.2021
CHKD/CHDKD - JIS Standard Compact Hydraulic Cylinder
SMC
28.09.2023
I - I Type Single Knuckle Joint
SMC
10.11.2021
JAH STANDARD - Floating Joint: Heavy load Type
SMC Corporation
26.06.2024
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS Standard Hydraulic Cylinder Double Acting Single ...
SMC
28.09.2023
WEE-UNF EO - Adjustable Locknut elbow
Parker
29.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성