피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
CFTBW series (Compact Flange Double type)
TSK
Ball Bushing
Flange type
Powered by
CAD모델 선택
{tsk/ball_bushing/flange_type/cftbw.prj},{NB=CFTBW-12UU},{ST=},{SEAL=2 seal},{SD=12},{D=21},{L=57},{DF=42},{T=6},{J1=0},{W=27},{A=32},{F=4.5},{G=7.5},{H=4.1},{P=15},{EM=15},{C=656},{CO=1195},{CHAM=0.7},{EXS=13.05},{EXB=19.05},{CHAM1=0.5},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
SEAL
Seal
ⁿ/ₐ
SD
Dimensions SD
[mm]
D
Dimensions D
[mm]
L
Dimensions L
[mm]
DF
Dimensions DF
[mm]
T
Dimensions T
[mm]
J
Dimensions J
[mm]
W
Dimensions W
[mm]
A
Dimensions A
[mm]
F
Dimensions F
[mm]
G
Dimensions G
[mm]
H
Dimensions H
[mm]
P
Perpendicularity
[μm]
EM
Eccentricity (MAX)
[μm]
C
Basic Load Rating
[N]
CO
Basic Load Rating
[N]
CFTBW-6UU
CFTBW-6UU
2 seal
6
12
35
28
5
-
18
20
3.5
6.0
3.1
15
15
323
529
CFTBW-8UU
CFTBW-8UU
2 seal
8
15
45
32
5
-
21
24
3.5
6.0
3.1
15
15
431
784
CFTBW-10UU
CFTBW-10UU
2 seal
10
19
55
40
6
-
25
29
4.5
7.5
4.1
15
15
588
1097
CFTBW-12UU
CFTBW-12UU
2 seal
12
21
57
42
6
-
27
32
4.5
7.5
4.1
15
15
656
1195
CFTBW-13UU
CFTBW-13UU
2 seal
13
23
61
43
6
-
29
33
4.5
7.5
4.1
15
15
813
1568
CFTBW-16UU
CFTBW-16UU
2 seal
16
28
70
48
6
22
34
31
4.5
7.5
4.1
15
15
1225
2352
CFTBW-20UU
CFTBW-20UU
2 seal
20
32
80
54
8
24
38
36
5.5
9.0
5.1
20
20
1401
2744
CFTBW-25UU
CFTBW-25UU
2 seal
25
40
112
62
8
32
46
40
5.5
9.0
5.1
20
20
1558
3136
CFTBW-30UU
CFTBW-30UU
2 seal
30
45
123
74
10
35
51
49
6.6
11.0
6.1
20
20
2489
5488
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CFTB series (Compact Flange type)
TSK
15.09.2023
Type LMIH-L
THK CO.,LTD.
23.05.2024
LMH - Oval Flanged Linear Bushing
Samick Precision
18.01.2022
LMK - Square Flanged Linear Bushing
Samick Precision
12.01.2022
LMK-TAM - triple length bearing series
YTP
26.03.2024
LMF - Standard Flanged Units
HepcoMotion
20.12.2023
LMK - Standard Flanged Units
HepcoMotion
20.12.2023
KTBW series (Square Flange Double type)
TSK
15.09.2023
LMK-L - Flanged Housing Square Double Flange
HepcoMotion
20.12.2023
Rectangular Flange Long Type LMK-L
THK CO.,LTD.
23.05.2024
LMK-TAUU - triple length bearing series
YTP
26.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성