您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
CCTA, MCCTA, MCCTAM - 安装用底座-侧面安装型-简易·管型
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/ccta_asmtab.prj},{NB=CCTA20-75},{MATB=Alloy Cast Iron Class No. 35},{STB=1},{MATP=1045 Carbon Steel},{HARDP=1},{D=20},{DA=20},{L=75},{L1=[75:400/1]},{A=65},{B=40},{F=50},{G=22},{E=36},{H=40.0},{T=9},{LL=25},{HH=20},{K=M6},{KMAX=6.0000},{DD1=5.2},{R=20.0},{M=M5},{LE=8},{LE2=10},{HLP1=14},{HLP2=6.0},{HLP3=3.0},{HH1=5.0000},{DD11=17.0000},{PPATH=cctn_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATB
支架材质
ⁿ/ₐ
MATP
支柱材质
ⁿ/ₐ
STP
支柱表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
HH
h
[mm]
K
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
R
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
CCTA10-50
CCTA10-50
FC250
S45C
-
止动螺丝、盖
10
-0.005/-0.014
45
30
33
15
23
26.0
9
18
13
M5
4.3
13.0
M4
6.0
CCTA12-50
CCTA12-50
FC250
S45C
-
止动螺丝、盖
12
-0.006/-0.017
48
33
35
18
25
28.0
9
18
14
M5
4.3
14.0
M4
6.0
CCTA15-75
CCTA15-75
FC250
S45C
-
止动螺丝、盖
15
-0.006/-0.017
55
35
40
20
28
31.5
9
20
16
M6
5.2
15.5
M5
10.0
CCTA20-75
CCTA20-75
FC250
S45C
-
止动螺丝、盖
20
-0.007/-0.020
65
40
50
22
36
40.0
9
25
20
M6
5.2
20.0
M5
11.7
CCTA25-75
CCTA25-75
FC250
S45C
-
止动螺丝、盖
25
-0.007/-0.020
80
48
60
25
44
49.5
9
30
25
M8
6.8
24.5
M6
15.2
CCTA30-100
CCTA30-100
FC250
S45C
-
止动螺丝、盖
30
-0.007/-0.020
85
48
65
25
49
55.0
9
30
28
M8
6.8
27.0
M6
16.0
CCTA35-125
CCTA35-125
FC250
S45C
-
止动螺丝、盖
35
-0.009/-0.025
105
60
80
30
59
65.5
12
40
33
M10
8.6
32.5
M8
20.1
CCTA40-150
CCTA40-150
FC250
S45C
-
止动螺丝、盖
40
-0.009/-0.025
110
60
85
30
64
71.0
12
40
36
M10
8.6
35.0
M8
22.7
CCTA50-200
CCTA50-200
FC250
S45C
-
止动螺丝、盖
50
-0.009/-0.025
120
70
90
40
74
81.0
12
50
41
M10
8.6
40.0
M10
30.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
SCB - 内六角螺栓 不锈钢
Misumi
03.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
SSEB, SSEB-MX, SSE2B, SSE2B-MX, RSEB, RSE2B - 微型直线导轨标准型/精密级预压型-选择型
Misumi
04.04.2024
STWN, STWS - 扣环 C 外侧
Misumi
04.06.2021
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
03.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
16.05.2024
NFS5-2020, NFSB5-2020, HFS5-2020, HFSB5-2020, CAF5-2020, HFSY5-2020, NFSF5-...
Misumi
08.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
03.06.2021
STEHN, SSTEH - 止动销 螺纹型
Misumi
02.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表